Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.
Contacto direto
igus® Lda.

R Engº Ezequiel Campos, 239

4100-232 Porto

226 109 000*
PT(PT)

Patins lineares drylin N

Quantidade de produtos: 2

Patim deslizante prismático drylin® N, tamanho 27, polímero deslizante com pré carga iglidur® J

  • Material do elemento deslizante: iglidur® J
  • Tipo de montagem: Saliências roscadas
  • Tamanho de instalação: 27-P
  • Capacidade de carga, estát.: 500 N
A partir de 6,95 EUR/un.
10 referências, das quais:
7 Referências com saída a partir de 1 dia útil
2 Referências com saída a partir de 3 dias úteis
Ir para a página do produto

Patim deslizante prismático drylin® N, tamanho 27, polímero deslizante com pré carga iglidur® J

  • Material do elemento deslizante: iglidur® J
  • Tipo de montagem: através de orifícios
  • Tamanho de instalação: 27-P
  • Capacidade de carga, estát.: 500 N
A partir de 6,72 EUR/un.
10 referências, das quais:
8 Referências com saída a partir de 1 dia útil
1 Referências com saída a partir de 3 dias úteis
Ir para a página do produto

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h