A repülőipar számos területet ölel fel: ide tartozik maga a légijármű (pl. a repülőgép, helikopter, drón/UAV), a repülőtéri környezet, beleértve a földi kiszolgálást (GSE) valamint az űrtechnológia területe is. A különböző területek különféle igényeket támasztanak. Ezek közül a legfontosabbak közé tartoznak az alacsony tömeg, a hosszú élettartam, a halk működés valamint a kiemelkedő strapabíró képesség, és motion plastics megoldásaink eleget tesznek ezeknek. Továbbá, megfelelnek a FAR 25.853 tűzvédelmi szabványnak. Széles termékkínálatunk költséghatékony megoldásokat nyújt ezen alkalmazások számára - jelmondatunk: Korszerűbb technika, alacsonyabb költségek.
Legyen szó akár repülőgépek belső teréről, vagy helikoptermotorról: FAR minősítéssel rendelkező alapanyagokból készült termékeink kis tömegük és nagy biztonságuk révén kiemelkednek a tömegből.
Akár merevszárnyú repülőgépekről, akár automata töltőállomásokról van szó: személyre szabható és egyéni megoldásokat kínálunk az Ön drón alkalmazásához.
Megtaláljuk az Ön alkalmazásához megfelelő megbízható, költséghatékony e-chain energialánc és csapágyazási technológiai megoldást utasbeszállító hidak, jégtelenítő járművek és a repülőtéri infrastruktúra egyéb területein.
Legyen szó Mars-járó járműről vagy földi műholdállomásról: nagyteljesítményű polimerből készült termékeink megfelelnek az űrrepülés legmagasabb követelményeinek is.
Tanulmány
A repülőgépek belsejében használt műanyagoknak szigorú tűzvédelmi követelményeknek kell megfelelniük. Léteznek általános és iparág-specifikus szabályok, valamint a gyártói előírások. Tanulmányunkból megtudhatja, melyek ezek, és miért egyszerűbb a tervezők számára műszaki műanyagokat alkalmazni.
Ingyenes mintadoboz
Hétfotol péntekig reggel 7 és este 8 között.Szombaton reggel 8 és 12 között.
24h