Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.
Contacto direto
igus® Lda.

R Engº Ezequiel Campos, 239

4100-232 Porto

226 109 000*
PT(PT)

Casquilhos lineares drylin R

Quantidade de produtos: 26

Casquilho deslizante linear drylin® R, RJ4JP-01

  • Alternativa aos rolamentos de esferas com dimensões japonesas
  • Montagem rápida
  • Fixação com circlips
  • Material do casquilho autolubrificado: iglidur® J4
A partir de 2,25 EUR/un.
7 referências, das quais:
7 Referências com saída a partir de 1 dia útil
Ir para a página do produto

Casquilho deslizante linear drylin® R, RJUM-01

  • Fixação com circlips
  • Adaptador r fechado em alumínio anodizado
  • Material do casquilho linear: iglidur® J
A partir de 7,36 EUR/un.
12 referências, das quais:
12 Referências com saída a partir de 1 dia útil
Ir para a página do produto

Chumaceira deslizante linear drylin® R, OJUM-01

  • Chumaceira aberta em alumínio anodizado
  • Para veios com suporte
  • Material do casquilho linear: iglidur® J
A partir de 13,03 EUR/un.
8 referências, das quais:
8 Referências com saída a partir de 1 dia útil
Ir para a página do produto

Chumaceira deslizante linear drylin® R, TJUM-01

  • Chumaceira linear bipartida em alumínio anodizado
  • Rápida substituição do casquilho linear sem desmontar o veio
  • Elemento deslizante do material: iglidur® J
A partir de 18,17 EUR/un.
8 referências, das quais:
8 Referências com saída a partir de 1 dia útil
Ir para a página do produto

Casquilho deslizante linear drylin® R, RJUM-02

  • Adaptador fechado em alumínio anodizado
  • Desenho curto
  • Material do casquilho linear: iglidur® J
A partir de 6,83 EUR/un.
10 referências, das quais:
10 Referências com saída a partir de 1 dia útil
Ir para a página do produto

casquilho deslizante linear drylin® R, RJM-01

  • Montagem por pressão
  • Fixação com circlips
  • Material do casquilho deslizante: iglidur® J
A partir de 3,77 EUR/un.
8 referências, das quais:
8 Referências com saída a partir de 1 dia útil
Ir para a página do produto

Casquilho de montagem por pressão drylin® R, WLM

  • Resistência ao desgaste extremamente elevada
  • Baixo coeficiente de atrito
  • Amortecimento de vibrações
  • Elevada resistência a cargas estáticas
  • Boa resistência química
  • Alta resistência à sujidade
  • Também adequado para veios macios e rugosos
A partir de 2,08 EUR/un.
19 referências, das quais:
17 Referências com saída a partir de 1 dia útil
2 Referências com saída a partir de 10 dias úteis
Ir para a página do produto

Casquilho de montagem por pressão drylin® R com flange, WLFM

  • Resistência ao desgaste extremamente elevada
  • Baixo coeficiente de atrito
  • Amortecimento de vibrações
  • Elevada resistência a cargas estáticas
  • Boa resistência química
  • Alta resistência à sujidade
  • Também adequado para veios macios e rugosos
A partir de 2,39 EUR/un.
7 referências, das quais:
6 Referências com saída a partir de 1 dia útil
1 Referências com saída a partir de 10 dias úteis
Ir para a página do produto

Casquilho deslizante linear drylin® R, RJMP-01

  • Fácil montagem com precisão.
  • Reduzida folga do patim
  • Fixação com circlips
  • Material do casquilho deslizante: iglidur® J
A partir de 3,73 EUR/un.
8 referências, das quais:
8 Referências com saída a partir de 1 dia útil
Ir para a página do produto

Casquilho linear drylin® R, RJ260M-02

  • material do casquilho J260
  • Com contorno interior suave
A partir de 4,67 EUR/un.
4 referências, das quais:
4 Referências com saída a partir de 1 dia útil
Ir para a página do produto

Casquilho linear drylin® R, RJ260UM-02

  • material do casquilho J260
  • Estrutura com ranhuras
A partir de 4,67 EUR/un.
4 referências, das quais:
4 Referências com saída a partir de 1 dia útil
Ir para a página do produto

Casquilho deslizante linear drylin® R, RJUM-11

  • Adaptador fechado e preciso em alumínio anodizado
  • Folga máx. do casquilho reduzida em 50%
  • Fixação com circlips
  • Material do casquilho linear: iglidur® J

 
A partir de 8,07 EUR/un.
8 referências, das quais:
8 Referências com saída a partir de 1 dia útil
Ir para a página do produto

Casquilho deslizante linear drylin® R, RJUM-01-ES

  • Fixação com circlips
  • Adaptador fechado em aço inox
  • Material do casquilho linear: iglidur® J
A partir de 29,05 EUR/un.
5 referências, das quais:
1 Referências com saída a partir de 1 dia útil
3 Referências com saída a partir de 3 dias úteis
Ir para a página do produto

Casquilho deslizante linear drylin® R, RJUM-03

  • Com diâmetro exterior reduzido e seccção central ovalizada, O-rings para posicionamento elástico e revestimento em anodizado duro
  • Material do casquilho linear: iglidur® J
A partir de 9,95 EUR/un.
9 referências, das quais:
9 Referências com saída a partir de 1 dia útil
Ir para a página do produto

Chumaceira deslizante linear drylin® R, TJUM-03

  • Chumaceira bipartida em alumínio anodizado (casquilho flutuante)
  • com secção esférica para a compensação automática dos desalinhamentos e O-rings para amortecimento
  • Elemento deslizante do material: iglidur® J
A partir de 23,39 EUR/un.
8 referências, das quais:
7 Referências com saída a partir de 1 dia útil
1 Referências com saída a partir de 3 dias úteis
Ir para a página do produto

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h