Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.
Contacto direto
igus® Lda.

R Engº Ezequiel Campos, 239

4100-232 Porto

226 109 000*
PT(PT)

Loja online de calhas articuladas

Calhas articuladas em polímero para qualquer movimento. Filtre de acordo com as dimensões, peso e dinâmica e obtenha resultados rápidos. A pré-seleção das calhas permite facilmente encontrar e encomendar, o sistema mais indicado de fornecimento de energia para a sua aplicação. À direita, encontra uma descrição geral completa de todas as calhas articuladas da igus.

Quantidade de produtos: 412

Série E4Q.58 - pode ser aberta dos dois lados sem ferramentas, com travessas em todos os elos

  • Altura interior hi: 58 mm
  • Largura interior Bi: 100 - 362 mm
  • Raio de curvatura R: 150 - 500 mm
  • Passo: 91 mm
  • Design: Abertura de ambos os lados
A partir de 10,41 EUR/Elo
176 referências, das quais:
176 Referências com saída a partir de 4 dias úteis
Ir para a página do produto
Novidade

e-spool® flex - uninterrupted panel feed | Extension length 5-15m

  • No slip ring
  • Without interruption (no slip ring), for energy,
    data, fluids and air
  • Space-saving
  • Universal assembly
  • Constant tensile strain on the cable
  • Cost-effective
  • Easy in case of repair
Note: Please consider VDE 0298 Part 5 (Current carrying capacity and conversion factors for wound cables) when selecting your cables and when using e-spool flex
A partir de 653,03 EUR/un.
9 referências, das quais:
5 Referências com saída a partir de 3 semanas
Ir para a página do produto

triflex® R série TRC

  • Calha articulada tapada
  • Versão fechada
  • Máxima proteção dos cabos contra limalhas
  • Raio de curvatura R: 50-182 mm
A partir de 1,07 EUR/Elo
8 referências, das quais:
8 Referências com saída a partir de 4 dias úteis
Ir para a página do produto

E2/000 série 2700, calhas articuladas, abertura pelo raio exterior

  • Altura interior hi: 35 mm
  • Largura interior Bi: 50 - 175 mm
  • Raios de curvatura R: 63 - 250 mm
  • Passo: 56 mm
  • Design: Abertura ao longo do raio externo de ambos os lados
A partir de 2,59 EUR/Elo
64 referências, das quais:
56 Referências com saída a partir de 4 dias úteis
6 Referências com saída a partir de 5 dias úteis
Ir para a página do produto

Gama H4Q.58 – pode ser aberta dos dois lados sem ferramentas, com travessas a cada 2 elos

  • Altura interior hi: 58 mm
  • Largura interior Bi: 100-362 mm
  • Raio de curvatura R: 150-500 mm
  • Passo: 91 mm
  • Design: Abertura de ambos os lados
A partir de 9,43 EUR/Elo
176 referências, das quais:
176 Referências com saída a partir de 4 dias úteis
Ir para a página do produto

E2/000 série 3500, calhas articuladas, abertura pelo raio exterior

  • Altura interior hi: 45 mm
  • Largura interior Bi: 50 - 250 mm
  • Raios de curvatura R: 75 - 300 mm
  • Passo: 67 mm
  • Design: Abertura ao longo do raio externo de ambos os lados
A partir de 5,33 EUR/Elo
70 referências, das quais:
70 Referências com saída a partir de 4 dias úteis
Ir para a página do produto

Gama H4Q.82 – pode ser aberta dos dois lados sem ferramentas, com travessas a cada 2 elos

  • Altura interior hi: 82 mm
  • Largura interior Bi: 100 - 362 mm
  • Raio de curvatura R: 150 - 1.000 mm
  • Passo: 111 mm
  • Design: Abertura de ambos os lados
A partir de 17,68 EUR/Elo
187 referências, das quais:
187 Referências com saída a partir de 4 dias úteis
Ir para a página do produto

Calhas articuladas ESD

Calhas articuladas com abertura, com terminais de fixação e separação interior, em material ESD condutor de eletricidade, disponíveis em stock.

guidelok horizontal – guias para a secção superior

Movimento sem obstáculos: as limalhas não interferem entre a superfície superior e inferior das calhas articuladas.

guidelok slimline P/PS – guia vertical

  • Até 7 m/s e 10 m/s2
  • Até 80% menos guia necessária, reduzindo os custos e o peso
  • Para sistemas suspensos até 50 m

triflex® R série TRCF

A partir de 4,40 EUR/Elo
5 referências, das quais:
4 Referências com saída a partir de 4 dias úteis
Ir para a página do produto

E4/4HD – Para cursos longos ou "montagem lateral"

Calhas articuladas abertas e tapadas com abertura de ambos os lados. Alturas interiores de 32 a 80 mm. Especialmente adequadas para "montagem lateral" e cursos superiores a 200 m.
Novidade

i.Sense EC.W - Low cost service life sensor for maximum system availability

▲ Tech up
  • Cable-linked condition monitoring with service life percentage display
  • Direct PLC connection via potential-free contacts
  • Suitable for harsh, dark, or dirty environments

▼ Cost down
  • 80% cost reduction due to direct connection
  • Maintenance cost reduction 
  • Avoid unplanned downtime
A partir de 259,00 EUR/un.
43 referências, das quais:
9 Referências com saída a partir de 5 dias úteis
Ir para a página do produto

Dresspack for igus ReBeL

  • Fixation of the igus Cobots clamps via velcro tape
  • Easy and quick assembly and disassembly 
  • Complete silicon free which allows the use in the automotive industry
  • E-Chain is size TRE.30.050.0.B to push in the cables from the outside 
A partir de 270,13 EUR/un.
1 referências, das quais:
1 Referências com saída a partir de 5 dias úteis
Ir para a página do produto
Novidade

Cable Clip

  • Even cheaper than a cobot clamp
  • Every Cable Clip comes with either 500 oder 1.000 mm velcro strap
  • Attach cables and or hoses to your robot or cobot
  • Quick and easy to be shorten 
  • High flexibility and slim design 
  • Perfect for short time use to attach cables on a cobot
  • The best alternative to cable ties
A partir de 8,77 EUR/un.
2 referências, das quais:
2 Referências com saída a partir de 5 dias úteis
Ir para a página do produto

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h