More iglidur® products

Termékek száma: 41

iglidur® J guide ring

  • Excellent wear resistance at room temperature
  • Very good wear resistance at medium temperatures
  • Excellent friction coefficients
  • Low moisture absorption
  • High media resistance
  • Resistant to edge pressure
  • Resistant to shocks and impacts
  • Resistant to dirt and dust
  • Mould resistant according to DIN EN ISO 846
den 2,96 EUR/Pc.
25 árucikk, ebből szállításra kész:
7 típus 24-48 órán belül indítható
16 típus 48-72 órán belül indítható
Tovább a termék oldalára
RoHS compliant
According to 2011/65/EU (RoHS 2)

iglidur® G, two hole flange bearing, mm

  • High wear resistance
  • Resistance to dust and dirt
  • Cost-effective
den 3,53 EUR/Pc.
9 árucikk, ebből szállításra kész:
7 típus 24-48 órán belül indítható
2 típus 4 hét múlva indítható
Tovább a termék oldalára
RoHS compliant
According to 2011/65/EU (RoHS 2)

iglidur® A180, two hole flange bearing, mm

  • The iglidur® A180 material complies with food and drug administration (FDA) regulations for repeated contact with food
  • Good liquid media resistance
  • For wet environments
den 3,88 EUR/Pc.
7 árucikk, ebből szállításra kész:
7 típus 24-48 órán belül indítható
Tovább a termék oldalára
RoHS compliant
According to 2011/65/EU (RoHS 2)

iglidur® J, two hole flange bearing, mm

  • Low wear against different shaft materials
  • Low coefficients of friction in dry operation
  • Vibration-dampening
den 4,60 EUR/Pc.
8 árucikk, ebből szállításra kész:
8 típus 24-48 órán belül indítható
Tovább a termék oldalára
RoHS compliant
According to 2011/65/EU (RoHS 2)

iglidur® X, two hole flange bearing, mm

  • Temperature resistant from -100 °C to +250 °C in continuous operation
  • Fulfils the fire prevention requirements of the Federal Aviation Administration of the USA (FAA) for aircraft interiors
  • Universal chemical resistance
  • High compressive strength
den 11,30 EUR/Pc.
8 árucikk, ebből szállításra kész:
7 típus 24-48 órán belül indítható
1 típus 4 hét múlva indítható
Tovább a termék oldalára
RoHS compliant
According to 2011/65/EU (RoHS 2)

iglidur® M250 double flange bearings, MKM

  • Press fit
  • Both sides axially mounted
  • Tolerance compensation of the sheet thickness
  • Easy installation
  • Axially prestressed
  • Special option possible
den 2,93 EUR/Pc.
1 árucikk, ebből szállításra kész:
1 típus 24-48 órán belül indítható
Tovább a termék oldalára
RoHS compliant
According to 2011/65/EU (RoHS 2)

iglidur® M250, double flange bearing, MCM

iglidur® clip bearings are designed specifically for fitting shafts through sheet metal. For this reason, the bearings have flanges located on both ends. The bearings are secured in the sheet metal plate on both sides after fitting.
den 1,31 EUR/Pc.
35 árucikk, ebből szállításra kész:
28 típus 24-48 órán belül indítható
6 típus 4 hét múlva indítható
Tovább a termék oldalára
RoHS compliant
According to 2011/65/EU (RoHS 2)

iglidur® M250, split bearing, MYM, mm

Low bearing clearance, very precise, easy assembly via incorporated slot, material: iglidur® M250, maintenance-free and predictable service life
den 2,05 EUR/Pc.
12 árucikk, ebből szállításra kész:
10 típus 24-48 órán belül indítható
2 típus 4 hét múlva indítható
Tovább a termék oldalára
RoHS compliant
According to 2011/65/EU (RoHS 2)

iglidur® M250, split bearing, MYM-K, mm

  • with anti-rotation feature
  • low bearing clearance
  • very precise
  • easy installation due to inclined slot
  • Material: iglidur® M250
  • maintenance-free and calculable service life
RoHS compliant
According to 2011/65/EU (RoHS 2)

iglidur® M250, double-flange bearing, MDM

Clip-in double flange bearing with symmetrical flange. The large second flange lets the bearing absorb higher axial forces and secures it axially even in the event of loosely toleranced mounts.
den 2,36 EUR/Pc.
1 árucikk, ebből szállításra kész:
1 típus 24-48 órán belül indítható
Tovább a termék oldalára
RoHS compliant
According to 2011/65/EU (RoHS 2)

iglidur® PEP, multi-component bearing, mm

  • Can be used with any shaft material
  • Cost-effective
  • Easy installation
  • Low coefficients of friction
den 3,17 EUR/Pc.
6 árucikk, ebből szállításra kész:
4 típus 24-48 órán belül indítható
1 típus 48-72 órán belül indítható
Tovább a termék oldalára
RoHS compliant
According to 2011/65/EU (RoHS 2)

iglidur® polymer bearing with lip seal

  • Polymer bushing with clip-on radial shaft seal
  • Seals against the shaft
  • Can be manufactured with different types of seal
  • High-temperature version available
  • Sealing ring made of fluoroelastomer
den 4,13 EUR/Pc.
2 árucikk, ebből szállításra kész:
1 típus 24-48 órán belül indítható
1 típus 4 hét múlva indítható
Tovább a termék oldalára

iglidur® JVFM, clearance-free prestressed bearing with flange, mm

  • Standard product range from stock
  • radially and axially pre-tensioned plain bearings
  • Completely free of clearance in unloaded state
  • Material: iglidur® J
  • Maintenance-free and calculable service life
den 3,57 EUR/Pc.
9 árucikk, ebből szállításra kész:
9 típus 24-48 órán belül indítható
Tovább a termék oldalára
RoHS compliant
According to 2011/65/EU (RoHS 2)

iglidur® JVSM, clearance-free preloaded bearing, mm

  • Standard product range from stock
  • radially and axially preloaded plain bearings
  • Completely free of clearance in unloaded state
  • Material: iglidur® J
  • Maintenance-free and calculable service life
den 2,46 EUR/Pc.
8 árucikk, ebből szállításra kész:
8 típus 24-48 órán belül indítható
Tovább a termék oldalára
RoHS compliant
According to 2011/65/EU (RoHS 2)

iglidur® clip on, clips double flange bearing

  • Compensation of axial clearance
  • Loss secure pre-assembly possible
  • Electrically conductive materials are optionally available
  • Pressure-resistant materials until 80 MPa
RoHS compliant
According to 2011/65/EU (RoHS 2)

Konzultáció

We would be happy to answer your questions personally

Szállítás és tanácsadás

Személyesen:

Hétfotol péntekig reggel 7 és este 8 között.
Szombaton reggel 8 és 12 között.

Online:

24h


Az "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" kifejezések az igus® GmbH/ Köln jogilag védett védjegyei a Német Szövetségi Köztársaságban és adott esetben egyes külföldi országokban. Ez a védjegyek nem teljes listája (pl. függőben lévő védjegybejelentések vagy bejegyzett védjegyek) az igus vagy az igus leányvállalatai Németországban, az Európai Unióban, az Egyesült Államokban és/vagy más országokban vagy joghatóságokon.

Az igus® GmbH felhívja a figyelmet, hogy a következő cégek, illetve az összes többi, hajtásokat gyártó és a webhelyen szereplő cég semmilyen termékét nem értékesíti: Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber. Az igus® által kínált termékek gyártója az igus® GmbH.