Moduláris drylin hajtástechnika

Kenésmentes lineáris tengelyek vezérorsós, fogasszíjas vagy fogasléc hajtással

Hajtástechnológia áttekintés

Lineáris tengelyek és tartozékok áttekintése

Lineáris tengelyek vezérorsóval

Lineáris tengelyek vezérorsóval

  • Méret ø 6 - 50 mm
  • Önzáró trapézmenet
  • Kézi és elektromos beállításokhoz
Lineáris tengelyek fogasszíjjal

Lineáris tengelyek fogasszíjjal

  • Gyors pozicionáláshoz
  • Akár 3000 mm-es lökethosszhoz
  • Konzolos tengelyként és ellenforgó tengelyként is
 Lineáris tengelyek fogasléccel

Lineáris tengelyek fogasléccel

  • Ideális többtengelyes felépítményekben tengelyként
  • Készen áll a motorral és vezérlőegységgel való összekapcsolásra
XY-asztalok állítási feladatokhoz

XY-asztalok állítási feladatokhoz

  • Lineáris modulok 2 állítási iránnyal
  • 500 mm x 500 mm-es munkafelületekhez
Elektromotorok

Megfelelő elektromos motorok

  • Léptetőmotorok, DC motorok és EC/BLDC motorok
  • Különböző méretek és kivitelek
Műszaki tartozékok

Műszaki tartozékok

  • Kézi és elektromos beállításhoz
  • Aktuátorok, rögzítő és szerelési tartozékok
DDX

Hajtástechnológiai konfigurátor

Személyre szabott lineáris tengelyek az Ön igényei szerint

Mikor melyik hajtást használjam a rendszeremhez?

DRE_ICON_drylin_e_lead_srew_icon_EN_1

Vezérorsós hajtás

DRE_ICON_drylin_e_fogazott_öv_ikon_EN_1

Fogasszíj hajtás

DRE_ICON_drylin_e_gear_rack_ikon_EN_1

Fogasléces hajtás

A drylin hajtástechnika előnyei

Kenés- és karbantartásmentes

Kenésmentes

Csendes

Csendes

Költséghatékony

Költséghatékony

Fenntarthatóság

Fenntarthatóság

Hőálló

Testreszabható és csatlakoztatásra kész

Csatlakozásra kész ikon

Példák a hajtástechnológia alkalmazására

Hajtástechnikai alkalmazási példa - Art Robotics

Egyedi mérő elrendezés vezérorsós tengelyekkel

Hajtástechnikai alkalmazási példák

3D nyomtató betonhoz | Kenésmentes megoldás poros környezethez

Hajtástechnológia egy komissiózó egységben

Elektromos hajtástechnika egy automatizált pozicionáló rendszerben

AWB

További alkalmazási példák

További információk a drylin hajtástechnikáról

Ingyenes termékminta

Termékminta

Hozzáillő elektromos motorok

Elektromotorok

Tanulmány igénylése

Hajtástechnikai tanulmány

Gyakran ismételt kérdések ügyfeleinktől

  1. A fogasszíjas hajtások nagy gyorsulást és ismétlési pontosságot biztosítanak. Ezért különösen alkalmasak pick & place robotokhoz, csomagolórendszerekhez, 3D nyomtatókhoz és más olyan alkalmazásokhoz, ahol gyors és pontos pozicionálásra van szükség.
  2. A vezérorsós hajtások nagy terhelhetőséget, pontosságot és erőátvitelt kínálnak. Ezért jól alkalmazhatók CNC marógépekhez, lézeres jelölőgépekhez, szerszámgépekhez és robotikai alkalmazásokhoz. A vezérorsós hajtás erős és pontos pozicionálást biztosít.
  3. A fogasléces hajtások a nagy sebesség, a pontosság és a terhelhetőség kombinációját kínálják. A fogasléces lineáris hajtások alkalmazási területei az anyagmozgatásban, a csomagolásban, a futószalag-automatizálásban és más olyan területeken találhatók, ahol gyors, pontos pozicionálásra van szükség nagyobb távolságokon.
DDX

Hajtástechnológiai konfigurátor

Lineáris hajtások az Ön követelményeinek megfelelően

  • Gyors és egyszerű konfiguráció
  • Választható tartozékok
  • Részletes alkatrész lista
  • Gyors szállítás* (akár 48 óra alatt szállításra kész)

Ezek a lehetőségek is érdekelhetik

drylin elektromotorok

Motorok
  • Különböző opciók enkóderrel vagy fékkel
  • Különféle csatlakozások, például lengőkábel, Molex vagy metrikus csatlakozó
  • Különféle típusú védelem vízfröccsenés, vákuum és egyéb hatások ellen

drylin motorvezérlő rendszerek

Motorvezérlő rendszerek
  • Házzal és ház nélkül
  • Különböző motortípusokhoz
  • Letölthető minta programok
  • Ingyenes videós útmutatók

drylin motorkábelek

Kábelek
  • 3, 5, 10 vagy 20 méteres hosszúságok
  • Különféle köpeny anyagok
  • Egyenes és szögcsatlakozók
  • Készletről

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation