Kisméretű energialáncok szűk beépítési helyekre

e-chain energialáncok

E2.1 micro

  • Belső magasságok: 10-15 mm
  • Háromféle változatban kapható:
    • zárt
    • belülről mindkét oldalról nyitható
    • a külső ív mentén mindkét oldalról nyitható
  • Beépített fék a különösen sima és halk futásért
  • 25%-kal hosszabb alátámasztás nélküli szakasz hossz és 100%-kal nagyobb többletterhelés az azonos típusokhoz képest
  • Opcionális nyitószerszám a még gyorsabb nyitáshoz és záráshoz

E2 micro

  • Belső magasság: 5 - 15,6 mm
  • Három kivitelben kapható:
    • zárt
    • a külső ív mentén nyitható
    • a belső ív mentén nyitható fólia zsanérral

easy chain

  • Belső magasság: 5 - 48,5 mm
  • Két változatban kapható:
    • külső ív mentén tölthető
    • belső ív mentén tölthető
  • Egyszerűen nyomja be vagy húzza ki a kábeleket
  • Többkamrás rendszerrel is kapható
  • UL94-V2 besorolás

E2 mini

  • Belső magasság: 17 és 41 mm között
  • Három változatban kapható:
    • zárt
    • a belső ív mentén nyitható
    • a külső ív mentén nyitható

zipper

  • Belső magasság: 9 - 32 mm
  • Keresztlécek a külső ív mentén
  • Halk működés a láncszemek kis távolsága miatt
  • Zárt, „cső típus” is kapható
  • iF Design Award a cipzár kialakításáért

Kábelek kis telepítési helyekre energialáncokban

CFSPECIAL.532

Vezérlőkábel

  • CF130.UL/CF140.UL
  • PVC külső köpeny
  • Akár 7,5xd hajlítási tényező
  • Automatákban, fa- és kőfeldolgozásban való alkalmazáshoz
CFSPECIAL.572

Adatkábel

  • CF211/CF211.PUR
  • PVC/PUR külső köpeny
  • Akár 7,5xd hajlítási tényező
  • Automatákban, feldolgozórendszerekben és csomagolórendszerekben való alkalmazásra

BUS kábel

  • CFBUS.PUR
  • PUR külső köpeny
  • Akár 12,5 xd hajlítási tényező
  • Automatákban, feldolgozórendszerekben és szerszámgépekben való alkalmazásra
CFSPECIAL.562

High-end vezérlőkábel

  • CF98.PLUS/CF99.PLUS
  • TPE külső köpeny
  • Akár 3 xd hajlítási tényező
  • Automata ajtókhoz és pick & place alkalmazásokhoz

High-end enkóder kábel

  • CF11.D
  • TPE külső köpeny
  • Akár 6,8 xd hajlítási tényező
  • Szerszámgépekben és feldolgozógépekben való alkalmazásra

High-end motorkábel

  • CF37.D/CF38
  • TPE külső köpeny
  • Akár 7,5 xd hajlítási tényező
  • Alacsony hőmérsékleten, gyors anyagmozgatáshoz és magasraktárakban történő alkalmazásra

High-end szervokábel

  • CF29.D
  • TPE külső köpeny
  • Akár 6,8 xd hajlítási tényező
  • Alacsony hőmérsékleten, magasraktárakban és feldolgozó gépekben történő alkalmazásra

High-end BUS kábel

  • CFBUS.LB
  • TPE külső köpeny
  • Akár 7,5 xd hajlítási tényező
  • Automatákhoz, gyors anyagmozgatáshoz és félvezető ipari felhasználásra

Energialánc újrahasznosítás

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation