Vezérorsós technológia GYIK

Kérdések és válaszok a dryspin vezérorsós technológiáról

Általános

Menetes siklóanyák

Vezérorsók

Anyagok

Tűrések

Számítási képletek

Általános

  • Nagyobb hatásfok
  • Alacsony zaj- és rezgésszint működés közben
  • 30%-kal hosszabb élettartam az aszimmetriának köszönhetően
  • Akár 25%-kal kevesebb kopás
  • Jobb hatásfok

Vezérorsóanyák

Vezérorsók

Anyagok

AnyagMPa
iglidur® J4 MPa
iglidur® W3005 MPa
iglidur® A1803,5 MPa
iglidur® J3502 MPa
iglidur® E70,5 MPa
iglidur® J2002 MPa
iglidur® R2 MPa

Tűrések

Számítási képlet

iglidur® anyagforgó tartós
iglidur® J1,5
iglidur® W3001,0
iglidur® A1800,8
iglidur® J3501,3
ED működési ciklus PV értékmax.[MPaxm/s]
100%0,08
50%0,2
10%0,4
MegnevezésJelentés
FaxiálisAxiális erő
Pperm.Max. megengedett felületi nyomás 5 N/mm2
Preala ténylegesen fellépő felületi nyomás a kiválasztott méretre vonatkozóan
Ae realA kiválasztott trapézmenetes vezérorsó anya hasznos erő átadó felülete
PMenetemelkedés
d1Osztókörátmérő
MtaHajtási nyomaték [Nm] a forgó mozgást hosszirányú mozgássá alakításakor
MteHajtási nyomaték [Nm] a hosszirányú mozgás forgómozgássá alakításakor
vFelületi sebesség [m/s]
sElőtolási sebesség [m/s]
nForgási sebesség [min-1
ηHatásfok

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation