Könnyű konzolos tengely

  • A tengely nagy, állandó merevsége a lökethossztól függetlenül
  • Nagy pontosság
  • Nagy sebességek lehetségesek
  • A beépítési pozíció igény szerint szabályozható
  • Nagy mozgástávolságok valósíthatók meg

Lineáris tengelyek fogasléces hajtással

endless gear lineáris modul
  • Megoldás nagy elmozdulásokhoz
  • Modulárisan (végtelenítve) bővíthető fogasléces elemek
  • > 2000 mm alkalmazásokhoz
  • Egyszerre több lineáris kocsi külön működtetése lehetséges
drylin® GRQ fogasléces befogótengely
  • Fogazott, keményeloxált, korróziómentes négyszögletes üreges szelvény
  • 500 g-ig terjedő terhelés, akár 0,7 m/s sebesség
  • Hajtás: NEMA11 léptetőmotor fogaskerékkel
  • Könnyű, gyors, kicsi és kenésmentes
drylin® GRW fogasléces konzolos tengely
  • Közvetlen erőátvitel fogaslécen keresztül
  • Kompakt szerkezet
  • 10 N-ig terjedő terheléshez
  • Anyagkombináció: alumínium profil/műanyag fogasléc
  • Tartozékok kaphatók
  • Motorral rendelhető
Konzolos tengely drylin® GRR fogasléccel
  • Könnyű Z-tengely (1,45 kg) 500 mm-es lökethosszig
  • Alumíniumból és műanyagból készült
  • Ideális lineáris robotokhoz
  • A mindössze 0,9 kg dinamikus tömeg gyors működést tesz lehetővé
  • Nagyobb kivitelben is kapható, akár 1000 mm lökethosszal és 100 N terhelhetőséggel

Többtengelyű lineáris robotokhoz

Vizsgáló- és mérőberendezésekhez

Pick&place alkalmazásokhoz

Lineáris hajtás fogasléccel: előnyök és hátrányok

Használata a következő esetekben javasolt:

  • pick & place alkalmazás nagy dinamikával
  • Az alkalmazás kompakt felépítéséhez
  • Többtengelyes lineáris robotok z-tengelyeként

Használata a következő esetekben nem javasolt:

  • Nagy terhelés
  • Önzáró
  • Szennyezett alkalmazási területek

Egy igus® fogasléces tengely felépítése (z-tengely)

Egy igus fogasléces tengely keresztmetszete
ZAW-1040

konzolos tengely fogasszíjas hajtással

Automatizálás léptető-, egyenáramú és EC/BLDC motorokkal

Csatlakoztatásra kész fogasszíjas tengelyek

Alkalmazási példák ügyfeleinktől

A drylin GRW fogasléces tengelyek használata a mintakészítés során

Automatizált minta előkészítés

drylin GRQ fogasléces tengelyek egy palackozóüzemben

A telepítési hely optimális kihasználása egy palackozóüzemben

Példák a drylin hajtástechnológia alkalmazására

További alkalmazások

További információ

Költséghatékony lineáris modulok fogasszíjas hajtással
drylin econ
A drylin hajtástechnológia összeszerelési videói
Tovább az összeszerelési videókhoz

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation