Karbantartásmentes alkatrészek üveggyártáshoz

Az igus termékek előnyei

  • Külső kenőanyagoktól mentes és alacsony karbantartási igényű
  • Ellenálló a szennyeződéssel és a porral szemben
  • Korróziómentes
  • Hőálló
  • Gyorsan és egyszerűen felszerelhető
  • Költséghatékony
  • Online kiszámítható élettartam
Üvegvágó gép

Gyorskioldó állócsapágy

Szerszám nélküli összeszerelés - ennél gyorsabb és egyszerűbb nem is lehetne!

Válogatott termékek üveggyártáshoz

R2.1 e-chain energialánc
R2.1 e-chain energialánc
CF220.UL.H hibrid kábel
chainflex CFBUS.LB.ETHERNET
drylin RJUM-01-ES
iglidur X rúdanyag
drylin E lineáris robot

Prediktív karbantartás

  • Csökkenti a karbantartási költségeket
  • Megszünteti a nem tervezett állásidőt
  • Meghosszabbítja az élettartamot
  • Növeli a rendszer hatékonyságát
  • Időt takarít meg a rendellenességek okainak gyorsabb azonosítása révén

Valós használatra tesztelve a tesztlaboratóriumban

Sikertörténetek

Grupo Turomas-Tecnocat üvegfeldolgozó rendszer
Lézergravírozó gép, Cerion GmbH
FAST/Z/25 üzem, Ernst Pennekamp GmbH & Co.

További információ

chainflex kábelek

Miért a chainflex?

Fedezze fel az előnyöket most

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation