Esztergált és mart alkatrészek online rendelése

CNC-szolgáltatás

Tűrés ellenőrzés

Rajz tűrés ellenőrzés
Rajz tűrés ellenőrzés

3D modell konfigurátor

Konfigurátor
Konfigurátor

6 ok a műanyagból készült esztergált és mart alkatrészek mellett

A projekthez leginkább megfelelő anyag.

Anyagok

Tekintse meg gyártási szabványainkat

Tolómérő
  • Névleges méret 30 mm-ig: IT 9/10
  • Névleges méret 30 és 180 mm között: IT 10/11
  • Névleges méret 180 és 500 mm között: IT 11/12/13
  • Névleges méret 500 mm felett: Kizárólag egyedi vizsgálatot követően állapítható meg

CNC tervezési útmutató

Tervezési iránymutatás

Amennyiben eltérő elvárásai vannak

Eltérő követelmények

Konfigurálja a beállításokat az azonnali ár visszajelzéshez.

Mikor és miért éri meg esztergált vagy mart alkatrészeket CNC megmunkálással gyártatni​

Rúdanyag
Feldolgozás alatt
Tűrések
Egyedi alkatrészek

Tekintse meg gyakorlati alkalmazási példáinkat:

Sikló egység

Siklóblokkok 2 oszlopos emelőplatformhoz

Vasalógép

Szalagterelő görgők vasalógépben

Töltő gép

Tésztaszósz töltő gép alkatrésze

Szállítószalag

Szállítószalag görgők

Válaszaink az Ön kérdéseire(GYIK)

GYIK
Webáruház

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation