dryspin® vezérorsóanya és orsó

A világ legnagyobb vezérorsó webáruházában

Webáruház

Webáruház

Konfigurátorok és letöltések

Letöltések

Információ/GYIK

GYIK

alkalmazások

alkalmazások

A dryspin® vezérorsós technológia áttekintése

Menetes siklóanyák

Menetes siklóanyák
  • Hét különféle anyag
  • Kis súrlódási együttható és magas hatékonyság
  • Akár 50,9 százalékkal alacsonyabb beszerzési költségek

Vezérorsók

Vezérorsók
  • Nagy menetemelkedésű, trapéz- és metrikus menetek
  • Rozsdamentes acél, acél vagy eloxált alumínium
  • Akár 30%-kal hosszabb élettartam

Egyedi geometriák és tartozékok

Egyedi típusok és tartozékok
  • Egyedi típusok bármilyen alkalmazáshoz
  • Tartozékok vezérorsóanyákhoz és vezérorsókhoz
  • Szakértőink szívesen segítenek

Érdekes dolgok a vezérorsós technológiáról

Mérettáblázat

A hagyományos DIN 103 alternatívája

  • Hosszú élettartam
  • Szűkebb gyártói tűrések
  • Simább futás
  • Kevesebb vibráció
Mérettáblázat

Méret táblázat vezérorsós technológia

  • Mindig naprakész
  • Egyértelmű különbségtétel a nagy menetemelkedésű és a trapézmenetek között
  • Átmérők 4 - 50 mm és 0,5 - 100 mm-es osztás
  • Az Ön személyes kapcsolattartója
ACME menet

Trapézmenet és ACME menet

Blogbejegyzések

Blogbejegyzések a dryspin vezérorsós technológiáról

Hatásfok

Golyóscsapágyazott hajtás vs dryspin vezérorsós hajtás

  • Karbantartásmentes még rövid löketek esetén is
  • 100 %-ban kenés-, karbantartás- és korróziómentes
  • Akár 34,4 %-kal kisebb tömeg és akár 61,5 %-kal alacsonyabb beszerzési költségek
  • Csendes működés rezgéscsillapítással
Vezérorsó technológia az orvostudományban

Nagyobb higiénia a kenésmentes meneteknek köszönhetően

Ügyfélspecifikus konstrukciók online konfigurálása vezérorsós technológiával

DGE

Vezérorsós hajtás expert alkalmazás

  • Segítség az Ön alkalmazásához tökéletes vezérorsós hajtás kiválasztásában
  • A kívánt konfiguráció élettartam-számítása
  • PDF letöltés az alkalmazás minden részletével
DSK

Vezérorsó konfigurátor

  • Egyedi csap megmunkálás CAD szoftver nélkül
  • 2D méretezett rajz és 3D STEP fájl, közvetlenül online generálva
  • Azonnali árkalkuláció online rendelési lehetőséggel

A dryspin® technológia

vezérorsó technológia

A dryspin® tesztlaboratórium

vezérorsó technológia

Válogatott alkalmazási példák

dryspin vezérorsós technológia termékminta

vezérorsó technológia
  • Kenőanyag- és karbantartásmentes
  • Nagyobb hatékonyság
  • Hosszabb élettartam az aszimmetriának köszönhetően
  • Ellenáll a közegnek
  • Alacsony zajszintű, rezgésmentes futás a lekerekített foggeometriának köszönhetően
  • Az élettartam online kiszámítható

Fenntarthatóság a vezérorsós technológiában

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation