Energiaellátó rendszerek zsilipekhez és dokkokhoz

Elektromos zsilipkapu
  • Alacsony karbantartási igényű, könnyen ellenőrizhető és telepíthető
  • Időjárásálló és korróziómentes
  • Gazdaságos, hosszú élettartammal

Tartós termékek zsilipekhez és dokkokhoz

görgős energialánc

Görgős energialánc

  • Hosszú élettartam a láncszemek csatlakozásában található karbantartásmentes tribopolimer siklócsapágyaknak köszönhetően
  • Hosszú, akár 800 m-es elmozdulás
  • Akár 5 m/s sebesség
  • 10x hosszabb élettartam kisebb hajtóerővel
Vezető vályú alumíniumból

vezetővályú

  • rozsdamentes acélból , (304)AISI 304 és (316)AISI 316L, kapható
  • Az alumínium változat az EN6060 szabvány szerint tengervízálló, és könnyebb
  • Elérhető költséghatékony és korrózióálló műanyag változatban
Lebegő mozgó vég

Lebegő mozgó vég

  • Hosszú elmozdulások kiegyenlítésére
  • Kicsi, könnyű és olcsó
  • Kompatibilis az isense EC.P-vel az e-chain® energialánchoz való intelligens állapotfelügyeleti szenzorral
  • Különböző energiaellátásokkal használható

kábel mozgáshoz

  • Az e-chain® energialáncban való használatra kifejlesztve
  • Rugalmas alacsony hőmérsékleten, ellenáll a szennyeződésnek, sárnak, olajnak, UV sugárzásnak és sós víznek
  • Alkalmas tengeri felhasználásra, „DNV-GL” tanúsítvánnyal

Ügyfeleinknél már használat közben is bizonyított

Wilhelmshaveni tengeri zsilip

Egy e-chain® energialánc több mint 10 éve üzemel folyamatosan üzemel a világ második legnagyobb tengeri zsilipjénél

Zsilip a Zeeland környéki Krammersluisban

Megbízható energiaellátás egy kettős zsilipben Krammersluisban

Zsilip a Zeeland környéki Krammersluisban

Kemény láncrendszerek a Nieuwdorp-i zárhoz

Szolgáltatások

A mérnöki projekt szakasza
e-chain system energialánc rendszer telepítése
Bepillantás az igus energialánc tesztlaboratóriumába

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation