Lineáris tengelyek fogasszíjas hajtással

Áttekintés a fogasszíjas tengelyekről

Fogasszíjas tengelyeink áttekintése

Kompakt kialakítás

Fogasszíjas tengely kompakt típussal
  • Számos pozicionálási feladatra alkalmas
  • Motorcsatlakozás lehetséges
  • Alacsony beépítési magasság

Fordított pozicionálás

Ellentétes irányú pozicionálás az igus lineáris tengelyeivel
  • Gyors jobb/bal állítás
  • Kompakt, alacsony profilú drylin W nel
  • kettős sín
  • Hajlított peremmel

Iparág-specifikus termékkínálat

Az igus iparág-specifikus fogasszíjas tengelyei
  • Alkalmazásokhoz -30°C-ig (LT)
  • Víz alatti használatra (UW)
  • Fröccsenő vízzel való érintkezéshez (SW)

Nyílt moduláris rendszer

Moduláris tengelyek szíjhajtással
  • 120/160/200 mm változó tengelytávolság
  • Az alumínium változat könnyű
  • Korróziómentes rozsdamentes acél változat

Konzolos tengely

Konzolos tengely fogasszíjas hajtással
  • Állandóan telepített meghajtóegység
  • Max. axiális terhelés: 50 N
  • Könnyű

Fogasszíjas tengely motorral

Elektromos fogasszíjas tengely
  • Meghatározott lökethosszok (300/500/1000 mm)
  • Karbantartásmentes működés külső kenés nélkül
  • Gyors összeszerelés

ZLN-40 alacsony profilú lineáris tengely

Moduláris tengelyek szíjhajtással
  • Alacsony profilú kialakítás, 27 mm magasság
  • Függőleges terhelés 30 N-tól
  • NEMA léptetőmotorokkal és EC/BLDC egyenáramú motorokkal

ZLWT tandem fogasszíjas tengely

drylin® tandem 1080 fogasszíjas tengely
  • Kompakt tandem fogasszíjas tengely két fogasszíjjal egy egységben
  • Készen áll a motorral és a vezérlőrendszerrel való összekapcsolásra
  • drylin® W cserecsapágyak

Econ fogasszíjas tengely

Econ fogasszíjas tengely
  • Halk működés és alacsony profilú kialakítás
  • Fogasszíjak rugós előfeszítéssel
  • Torziósan ellenálló eloxált alumínium profil
  • 20 N-ig terjedő terhelések

A fogasszíjas tengelyek előnyei

100%-ban kenésmentes

Csendes működés

Keskeny kivitel

Víz alatt használható

Kifejezetten a folyamatos működéshez

Költséghatékony

Fogasszíjas tengely szerkezete

Egy igus fogasszíjas tengely keresztmetszete
DDX

hajtástechnikai konfigurátor

Személyre szabott fogasszíjas tengelyek az Ön követelményeinek megfelelően

  • Gyors és egyszerű konfiguráció
  • Választható tartozékok
  • Részletes alkatrészlista
  • Gyors szállítás*

Alkalmazási példák fogasszíjas tengelyekkel

hajtástechnika Remotion alkalmazási példa

Offshore robotok - Ellenőrzés, tisztítás és javítás

Hajtástechnikai alkalmazási példák

3D nyomtató betonhoz | Kenésmentes megoldás poros környezethez

Hajtástechnológia egy komissiózó egységben

Elektromos hajtástechnika egy automatizált pozicionáló rendszerben

AWB

További alkalmazási példák

Ingyenes termékminta és tanulmány

Miniatűr vezérorsó termékminta

Termékminta

Tanulmány letöltése

Hajtástechnikai tanulmány

További információk a fogasszíjas tengelyekről

Állócsapágyak

Van lehetőség egyszerű és gyors karbantartásra?

  • Közvetlen és okos karbantartás a sínen
  • Iglidur J200-ból készült kopásálló csúszóelem
Műszaki adatok

Milyen műszaki adatok állnak rendelkezésre a fogasszíjas hajtású lineáris egységekhez?

Elektromotor fogasszíjas tengelyhez

Milyen motorokat csatlakoztathatok a fogasszíjas tengelyekhez?

Hajtónyomaték és terhelés

Hajtási nyomaték és terhelés

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation