Termékek gumiabroncsgyártáshoz

Kenésmentes és erős még nagy sebességnél is

Az igus termékek előnyei:

  • Szárazon futó és korróziómentes
  • Nagy sebességhez megfelelő
  • Porral és szennyeződéssel szemben érzéketlen
  • Nagy mechanikai szilárdság, nagyon rugalmas
  • Rezgéscsillapítás
  • Hosszú, bejósolható élettartam
  • Egyszerű összeszerelés

Felhasználási területek

Extruder gép

Bevonógép

Szeletelőgép

Gumiabroncsgyártó gép

Egyenletességmérő gép

Raktári robot

Portáldaru

Vulkanizáló üzem

Sikertörténet

Autonóm robot e-spoollal

Kompakt kábelvezetés a teherautókról gumiabroncsokat kirakodó innovatív robothoz


A gumiabroncsgyártásban gyakran használt termékek

E2/000
  • Belső magasság 21 és 45 mm között
  • Balról és jobbról nyitható
  • Sokoldalú moduláris belső elválasztás
E4.1
  • közepes méretű energialáncok
  • Belső magasság 21 és 162 mm között
  • Belső vagy külső íven nyitható
chainflex kábelek
  • akár 4 év chainflex garancia
  • Készre szerelt vagy szereletlen kábelek
  • Mozgó alkalmazásokhoz kifejlesztve
iglidur G
  • Karbantartásmentes száraz működés
  • Kis súrlódási együttható
  • Elnyeli a rezgéseket
Az igus által az ügyfél egyedi igényeire szabott különleges csapágyak
  • Vízszintes forgó mozgásokhoz
  • Beépítésre kész körasztal csapágyak kenésmentes száraz működéshez
dryspin
  • 100%-os kenés- és karbantartásmentesség
  • 100%-os korrózióállóság és különféle közegeknek való ellenállás
  • Akár 88%-kal kisebb tömeg
iglidur G
  • Egyszerű telepítés, karbantartásmentes
  • Szennyeződésálló a száraz működésnek köszönhetően
  • Könnyű és halk
dryspin
  • Elhajlás mélyhornyú radiális golyóscsapággyal
  • Kenésmentes lineáris vezetés polimer siklócsapágyakkal
Az igus által az ügyfél egyedi igényeire szabott különleges csapágyak
  • A recirkulációs golyóscsapágyakkal méretazonos
  • Bármely tengelyanyaghoz
  • Könnyű

A tesztlaboratóriumban tesztelve a valós használatra


További információ

igus Corner stand különböző nézetekből

XXL mintadoboz

Online eszközök tableten

Online eszközök

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation