Nyelvváltás :

Az igus, a gépekben történő jelátvitelhez szükséges kábelek vezető gyártója, természetesen, egyre nagyobb hangsúlyt fektet az ipari dugós csatlakozók minőségére és megbízhatóságára is. Minden tápcsatlakozót és jelcsatlakozót olyan gyártóktól szerzünk be, akik már bizonyították rátermettségüket a piacon, és kiváló minőségű termékeket kínálnak. Az igus webáruházban olyan elismert vállalatok termékeit találja meg, mint az Intercontec, a HARTING, a HUMMEL, az FCT electronic és a Yamaichi.
A következő videón láthatja a különbséget egy normál csavaros dugaszos csatlakozó és a TE Connectivity (Intercontec) Speed Tec csatlakozója között
A SUB-D csatlakozókat adatátvitelre használják. A kifejezés a D-Subminiature szóból származik. Néha ezeket az ipari dugós csatlakozókat D-SUB csatlakozóknak is nevezik. A D a csatlakozók és aljzatok külső alakját jelöli, amely lekerekített sarkú trapéz alakú. Ez a forma biztosítja, hogy véletlenül se lehessen őket rossz irányban összeilleszteni.
A kábelek és dugós csatlakozók számos gyártója kínál széles termékválasztékot. A dugós csatlakozók ismert gyártói közé tartoznak az olyan cégek, mint a TE Connectivity, a Harting, a Binder és a Molex, amelyek különböző típusú csatlakozókat gyártanak ipari alkalmazásokhoz, és amelyek az igus termékskálájának is részét képezik.
A kizárólag kábeleket gyártó cégek mint a Prysmian Group, a Nexans és a Muckenhaupt széles körű kábeltípus-választékot kínálnak. Ebbe beletartoznak a nagyfeszültségű kábelek, az optikai kábelek, valamint az egyedi alkalmazásokhoz fejlesztett speciális kábelek. Az igus kábelek sajátossága a felépítésük, amely lehetővé teszi, hogy nagy ismétlésszámú, dinamikus mozgások esetén is megbízhatóan működjenek. Ennek megfelelően az igus folyamatosan fejleszt új technológiákat, hogy megfeleljen a növekvő teljesítmény- és megbízhatósági követelményeknek.
Erről külön információs oldal áll rendelkezésre, ahol a különböző védettségi fokozatokat és azok jelentését ismertetjük.
Kattintson ide az IP-védelmi osztályokról szóló információs oldalhoz
Nagy teljesítményű csatlakozók, jelcsatlakozók és több ezer csatlakozóelem – az ipari csatlakozók raktárválasztéka révén az igus rövid szállítási határidőkkel képes a legtöbb rendelést teljesíteni.

igus kábel készre szerelés ipari HARTING ipari dugós csatlakozókkal
Nagy teherbírású négyszögletű csatlakozók egyszerűen: Tartós chainflex kábelekből álló, gépileg konfekcionált igus readycable kábelek rendkívül strapabíró HARTING ipari dugós csatlakozókkal.
Legyen szó konfekcionált vezérlőkábelekről 24 órán belül készletről vagy éppen egyedi igényekre szabott megoldásokról minimális rendelési mennyiség nélkül - a gondosan tesztelt chainflex kábelek minőségét és a HARTING Han 3A, 6B, 10B, 16B és 24B típusú csatlakozók teljesítményét ötvöző, ipari alkalmazásokhoz kifejlesztett, csatlakoztatásra kész readycable megoldás segítségével megtakaríthatja az egyes dugós csatlakozók időigényes kábelkonfekcionálásával járó költségeit, ráadásul garantáltan megbízható és tartós alkatrészekhez juthat hozzá.

További információk itt, az ingyenes publikációban
Ha a gépészmérnökök és a rendszerintegrátorok nem támaszkodhatnak teljes mértékben a krimpelésekre, akkor külön figyelmet kell fordítaniuk a forrasztott csatlakozások minőségére. Csak így biztosítható az állandó elektromos vezetőképesség hosszú időn keresztül és a csatlakozási pont tartós védelme pl. gázokkal vagy folyadékokkal szemben.

Gyakran merülnek fel kérdések a különböző IP-védelmi osztályokkal kapcsolatban. Hogyan állnak össze, és mit jelentenek a számok és kombinációik? A különböző osztályok alkalmazásaira is adunk példákat.
A következő oldalon közelebbről megvizsgáljuk az IP-védelmi osztályok témáját.
Érdekesség: Az IP-védelmi osztály a webáruházban található összes TE Connectivity-csatlakozó esetében meg van adva.
A nagy teljesítményű csatlakozó és jelcsatlakozó termékek áttekintése
Az igus csatlakozóválasztéka széles kínálatot biztosít kör alakú csatlakozókból (pl. TE Connectivity, Binder), SUB-D csatlakozókból a FCT Molex kínálatából, négyszögletes házakból a HARTING gyártótól, valamint csatlakozókból a Yamaichi Electronics Y-Conkit sorozatából.
Más csatlakozóknál a helyes illesztést a házban kialakított kódolóhornyok és csapok biztosítják.

... raktárról elérhető!
Azon felhasználók számára, akik maguk akarják konfigurálni az egyedi interfészüket, most három vagy négy kábelbemenetű Module Connect készletek állnak rendelkezésre.
Ezek külső házakból, csatlakozó házakból, tömítőbetétekből és húzásmentesítőkből állnak. Kiegészítők, például sima és dupla záróelemek és rögzítőelemek megrendelhetők az alkalmazásnak megfelelően. Az egyedi konfigurációhoz szükséges kontakt betétek az igusnál is kaphatók!

Egyedi vagy standard szerelőkészlet
Nyomja a helyére a csatlakozót, hajlítsa meg szögben a kábelt, rögzítse a helyén, és már használhatja is - az igus ibow szögadapter révén gyorsan és rugalmasan csatlakoztathatja szögben a különféle dugaszokat - akár utólag is.
In person:
Monday to Friday from 7 am - 8 pm.
Saturdays from 8 am- 12 pm.
Chat-Service
Monday to Thursday from 8 am - 6 pm.
WhatsApp-Service:
Monday to Thursday from 8 am - 4 pm.