Nyelvváltás :


Az igusnál olyan innovatív anyagokat és termékeket szeretnénk kifejleszteni, amelyek a valóságban is működnek, és ügyfeleinknek hozzáadott értéket kínálnak. Ennek érdekében célunk, hogy folyamatosan fejlesszük magunkat és megoldásainkat, mottónknak megfelelően: Tech up, cost down!
Termékeink hosszú élettartamot révén meghosszabbítják a gépek és alkalmazások üzemidejét, nem kell karbantartani őket és csökkentik a költségeket. Mérnökeink számára a munkadarabok minősége és biztonsága, például ellenállóképessége és élettartama, fontos követelmény a fejlesztés során. Mielőtt kereskedelmi forgalomba kerül, minden igus terméket alaposan tesztelünk. Ezért működtetünk 1985 óta saját tesztlaboratóriumot. Ez nem csak területét tekintve az iparág legnagyobb tribopolimereket vizsgáló laboratóriuma, hanem a legtöbb terméktesztet és vizsgálati eljárást is itt végzik - ezért lehet az akár négy évre szóló garanciánk alapja.
Az alkalmazások és anyagok tesztelésére szolgáló létesítményeink több mint 5500 m²-en terülnek el. Minden üzletágnak megvan a maga tesztlaboratóriuma, és néhány termékterületet közösen tesztelünk:
Annak érdekében, hogy gyorsabban tudjunk új, tisztatérben is használható termékeket fejleszteni, a Fraunhofer IPA-val együttműködve saját, ISO 1 besorolású tisztatéri laboratóriumot üzemeltetünk. Egy kültéri tesztterület, zajvizsgálati labor, valamint a -40 °C-os, az igus munkatársai által „rettegett” klímakamra teszi teljessé a Test Areát. Annak érdekében, hogy vizsgálataink maximálisan megfeleljenek a valós körülményeknek, ügyfeleink alkalmazásait is vizsgáljuk és standard iparági teszteket is végzünk.

Nem szeretne kísérletezni, és inkább anyagvizsgálatnak vetné alá alkalmazását a használat előtt? Vagy van egy szokatlan alkalmazása, amelyhez megfelelő alkatrészre van szüksége? Nem probléma! Alkalmazását tesztlaboratóriumunkban vizsgáljuk, és szakértelmünkkel megtaláljuk az Ön számára legjobb igus megoldást. Legyen szó akár siklócsapágyról, energialáncról, kábelekről, lineáris technológiáról, rúdanyagról vagy költséghatékony robotikai rendszerekről.

Évente jelentős számú vizsgálatot és anyagelemzést végeznek 742 tesztberendezésünkön:

A tesztelési adatok felhasználása nem áll meg a fejlesztés után. 2001 óta fejlesztünk innovatív online eszközöket, 2016 óta pedig szenzoralapú smart plastics megoldásokat, amelyek a tesztlaboratóriumunk eredményeinek adatbázisát használják. A folyamatosan és egyszerűen használható eszközök segítségével termékeink biztonsági mutatói és gazdaságossági jellemzői gyorsan, online meghatározhatók. Ez nagyfokú átláthatóságot biztosít ügyfeleink számára, és lehetővé teszi számukra, hogy megtalálják a legköltséghatékonyabb, legjobban működő megoldást a problémájukra. Több mint 40 ingyenes eszköz áll rendelkezésre, köztük a Long Life Calculator, termék összehasonlító konfigurátorok, termékkeresők, termék- és CAD-konfigurátorok, valamint az i.Cee segítségével végzett prediktív karbantartás.

Szeretne körülnézni laboratóriumunkban?
Ennél mi sem egyszerűbb: virtuális látogatás keretében minden területre bepillanthat - otthona vagy irodája kényelméből. Az alábbi gombra kattintva a főoldalon kiválaszthatja, mely laboratóriumot nézné meg először, majd kövesse a nyilakat a következő állomáshoz. A tesztelt termékről további információkat kaphat a számokra kattintva.