A vasútgépészet költséghatékony fejlesztése energiaellátással és csapágytechnikával

Tech up, Cost down - EN 45545 tanúsítvánnyal rendelkező nagy teljesítményű polimerekkel és rugalmas kábelekkel

Vasút technológiai tanulmány az EN 45545 tűzvédelmi szabványról

Tanulmány az EN 45545 tűzvédelmi szabványról

motion plastics megoldások vasúti járművekben

Alkalmazási példák a vasúti technológia területéről

Városi vonat ajtó igus alkatrészekkel

Helytakarékos könnyűvasúti járműajtók

Deutsche Bahn „ötletvonat” igus siklócsapágyakkal

Deutsche Bahn ötletvonat

Deutsche Bahn „ötletvonat” igus siklócsapágyakkal

Az összes gyakorlati alkalmazási példa

Alkalmazási területek a vasúti technológiában

  • Tartós termékek, bejósolható élettartam ingyenes online eszközzel
  • Számos igus termék megfelel a DIN EN 45545 vagy NFPA 130 szabvány szerinti 3. veszélyességi szintnek
  • A speciális siklócsapágy anyagok megfelelnek az R22 és R23 követelménycsoportoknak, egyes kábelek az R15 és R16 követelménycsoportoknak
  • Karbantartásmentes, rezgéscsillapító csapágytechnológia további kenés nélkül
  • Magas hőmérsékleti ellenállás -50 °C és +170 °C között

Költséghatékony igus polimer termékek vasút-technológiai felhasználásra

  • EN 45545 HL3
  • Nagy kopásállóság
  • iglidur RW370: teljesíti az R22/R23 követelményeket
  • iglidur G V0: teljesíti az R24 követelményeket
  • iglidur J350 nagyfokú méretstabilitással +180°C-ig tartós használatra
  • Robusztus és tartós a TPE külső köpenynek köszönhetően
  • Alkalmas korlátozott beépítési helyhez
  • Akár 4 év garancia
  • CF9.UL vezérlőkábel
  • EN 45545 HL3, R22/R23
  • NFPA130
  • Könnyű és simán fut
  • easychain: könnyen tölthető, nagy gyorsulásokhoz
  • E2 micro: legkisebb belső magasságok és hajlítási sugarak, torziósan ellenálló
dryspin® nagy emelkedésű menetes orsó
  • EN 45545 HL3, R24
  • Trapéz- és nagy menetemelkedésű menet, hengeres vagy peremes kivitelben
  • Alacsony zajszint, rezgésmentes futás
igus homlokfogaskerekek
  • Egyedi konfiguráció, nincs minimális rendelési mennyiség
  • Nagy kopásállóság
  • Zajcsökkentő
iglidur RW370 körprofilú rúd
  • EN 45545 HL3, R22/23
  • Nagy kopásállóság
  • Alacsony súrlódási együttható
Vasútgépészeti megoldások mintacsomagja

Vasútgépészeti mintadoboz megfelelő motion plastics megoldásokkal

  • 1. dryspin vezérorsós hajtások
  • 2. iglidur és igutex siklócsapágyak
  • 3. drylin lineáris vezetés
  • 4. igubal gömbcsukló
  • 5. iguform és igutek fogaskerekek
  • 6. E2.1 micro energialánc
  • 7. chainflex kábel

Valós használatra tesztelve a tesztlaboratóriumban

További információ

Iparági prospektus a vasúti technológiával kapcsolatban
Letöltés most
igus online eszközök tableten
Fedezze fel az eszközöket

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation