Termékek az élelmiszeriparba

Az FDA és az EU előírásainak megfelelő termékek és anyagok az élelmiszeripar számára

Sikló- és lineáris csapágyak, gömbcsuklók, e-chain energialáncok és további termékek élelmiszeripari gépekhez.

Az oldalon szereplő témák:

Termékek az élelmiszeriparba

Gyakran ismételt kérdések:

Termékek FDA és EU 10/2011 megfelelőséggel

Siklócsapágyak

Siklócsapágyak higiénikus típusai
  • Élelmiszerekkel érintkező csapágyak széles választéka

Lineáris csapágyak

drylin lineáris csapágyak
  • Az FDA és az EU 10/2011 előírásainak megfelelő lineáris technológia
  • Teljesen kenés- és karbantartásmentes működés
  • Korróziómentes rozsdamentes acélból is kapható

Állócsapágy és gömbcsukló

igubal higiénikus típus
  • Állócsapágy és gömbcsukló technológia élelmiszerekkel való érintkezéshez
  • Könnyen detektálható
  • Akár 80%-os költségelőny a rozsdamentes acélhoz képest

Golyóscsapágyak

xiros higiénikus típus
  • Kenésmentes golyóscsapágyak élelmiszerekkel való érintkezéshez
  • Magas hőmérséklet és vegyszerállóság

Szállítószalag görgők

xiros vezetőgörgők
  • Sima működés folyamatos üzemben
  • Vegyszerekkel szembeni ellenállás

szalagterelő görgők

Szállítószalag görgő higiénikus típus
  • Nagy kopásállóság a folyamatos működéshez
  • megfelel az FDA és az EU10/2011 előírásainak

Energialáncok

Energialánc higiénikus típus
  • Az első higiénikus kialakítású energialánc
  • Az FDA és az EU 10/2011 előírások alapján

Menet megoldások

dryspin higiénikus típus
  • Vezérorsóanyák és vezérorsók széles választéka
  • Alkalmazható az élelmiszer- és gyógyszeriparban is

Rúdanyag, betét, szálanyag

Hygienic Design tanulmány

Szakmai cikk - Útmutató élelmiszeripari gépek tervezői számára

  • Mi az a higiénikus tervezés és mit írnak elő a szabványok?
  • Milyen követelmények vonatkoznak a kábelvezetésre az élelmiszerekkel érintkező gépekben?
  • Hogyan felelt meg ezeknek a kihívásoknak a Schiwa, a kolbász-, sonka- és sajtszeletelő rendszerek egyik világelső gyártója?

Rozsdamentes acélból készült termékek

Rozsdamentes acél lineáris rendszerek

Rozsdamentes acél lineáris tengely
  • Robusztus, korróziómentes és vegyszerálló

Rozsdamentes acél lineáris sínek

drylin W lineáris sín és kocsi rozsdamentes acélból
  • VA rozsdamentes acélból készült monoblokk kocsi
  • A betétek az FDA és EU 10/2011 irányelveknek megfelelő iglidur A160 anyagból készülnek
  • A legjobb futási teljesítmény érdekében

Állócsapágy és gömbcsukló rozsdamentes acélból

igubal rozsdamentes acél
  • Állócsapágy és gömbcsukló technológia élelmiszerekkel való érintkezéshez
  • Könnyen detektálható
  • Akár 80%-os költségelőny a rozsdamentes acélhoz képest

Rozsdamentes acél golyóscsapágy

PRT körasztal csapágy rozsdamentes acélból
  • Alkalmas FDA- és ESD-kompatibilis használatra
  • Különösen élelmiszeripari és csomagolási alkalmazásokhoz

Rozsdamentes acél vezetőgörgő

xiros vezetőgörgő rozsdamentes acélból
  • 304 SS rozsdamentes acélból készült vezetőgörgők

Rozsdamentes acél vezérorsók

Rozsdamentes acél vezérorsók
  • Ellenálló a korrózió és az agresszív tisztítószerek hatásával szemben
  • Nagy menetemelkedésű, trapéz- és metrikus menetes vezérorsók széles választéka
Csomagolóipari mintadobozok

Csomagoló- és élelmiszeripari mintacsomagok

Anyagaink és megfelelőségeik (FDA, EU 10/2011, 3-A, GB4806.1, Food Sanitation Act japán élelmiszer higiéniai szabályozás)

Élelmiszeripari szabályozások - az iglidur siklócsapágyak/anyagok megfelelőségei
Élelmiszeripari szabályozások - az iglidur siklócsapágyak/anyagok megfelelőségei
PFAS-mentes logó

Kritikus PFAS nélküli csapágyak

Az iglidur anyagok élelmiszeripari minősítésű alternatívái

Az iglidur élelmiszeripari alternatívái
Az iglidur élelmiszeripari alternatívái

Az élelmiszeripari szabványoknak megfelelő siklócsapágyak specifikációi

Az élelmiszeripari szabványoknak megfelelő siklócsapágyak specifikációi
Az élelmiszeripari szabványoknak megfelelő siklócsapágyak specifikációi
Kenésmentes

Csapágy termékek és kenésmentesség: Mit jelent ez?

Lineáris technológia higiénikus alkalmazásokban

drylin SHT tervezési tanulmány

Higiénikus kialakítású, vezérorsós lineáris rendszer

drylin W tervezési tanulmány

Higiénikus kivitelű vezető kocsik

Válogatott sikertörténetek

Töltési rendszer speciális siklócsapágyakkal
TH3 energialánc szeletelőben, élelmiszeripari alkalmazás
igubal az Atoma többfejű mérleg fedelének csapágyában
Krones szorító csillagkerekek iglidur siklócsapágyakkal
Szállítószalag görgő szállítószalagban
TH3 energialánc gomba betakarító rendszerben
Nagy teljesítményű csapágyak szélsőséges hőmérséklet-ingadozásokhoz sörfőzdékben
Kenésmentes és halk szállítószalag görgők szállítórendszerekben
További sikeres alkalmazások a csomagolástechnika és az élelmiszeripar területéről

igus blog: Élelmiszeripari témák

Tervezés higiénikusan

Higiénikus kialakítás: Milyen irányelvek vonatkoznak a termelési létesítményekre?

Detektálható műanyagok az élelmiszeriparban

Léteznek detektálható műanyagok mozgó alkalmazásokhoz?

Energialánc tisztítás

Melyik siklócsapágyat válasszam a nagyon magas hőmérsékleten történő tisztításhoz?

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation