Kapcsolóüzemű tápegységek automatizáláshoz

Hatékony tápegység

tápegységek drylin® E

Kapcsolóüzemű tápegységeink áttekintése

Névleges teljesítmény 75 W

  • Bemeneti feszültség: 90 - 264 VAC
  • Kimeneti feszültség: 24 V
  • Kimeneti áram: 3,2 - 4,2 A

Névleges teljesítmény 120 W

  • Bemeneti feszültség: 90 - 264 VAC
  • Kimeneti feszültség: 24 V vagy 48 V
  • Kimeneti áram: 2,5 - 3,2 vagy 5 - 6,5 A

Névleges teljesítmény 240 W

  • Bemeneti feszültség: 90 - 264 VAC
  • Kimeneti feszültség: 24 vagy 48 V
  • Kimeneti áram: 5 - 6,5 vagy 10 - 13 A

Névleges teljesítmény 480 W

  • Bemeneti feszültség: 90 - 264 VAC
  • Kimeneti feszültség: 24 vagy 48 V
  • Kimeneti áram: 10-13 vagy 20-26 A

Névleges teljesítmény 960 W

  • Bemeneti feszültség: 180 - 264 VAC
  • Kimeneti feszültség: 48 V
  • Kimeneti áram: 20 - 26 A

Tovább a webáruházba

Online bolt ikon

A kapcsolóüzemű tápegységek előnyei

24 órás szállítás

Szállításra készen 24 órán belül

Készlet

Folyamatosan nagy készletek

élettartam Ikon

Hosszú termék élettartam

Hosszú távú elérhetőség Ikon

Hosszú távon elérhető termékválaszték

Nincs minimális rendelési mennyiség Ikon

Nincs minimális rendelési mennyiség

100%-ban tesztelt Ikon

100%-ban tesztelt

Megfelelő motor vezérlőrendszer

  • Gyors üzembe helyezés
  • Egyszerű és intuitív felhasználói felület
  • Kompatibilis az ipari vezérlőkkel
  • Minden drylin® lineáris tengelyhez
Motorvezérlő rendszerek

Gyakran ismételt kérdések ügyfeleinktől

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation