Új termékek energialáncos projektek tervezéséhez

2026-os újdonságok

Költséghatékony, tartós és könnyen telepíthető

basic flizz E2.26

Költséghatékony szabványos rendszer kihívást jelentő környezetekhez

CF200

Különböző átmérőjű kábelek kompakt vezetése 30 méterig

kábel e-spool ízelítő

Egyszerű összeszerelés szűk beépítési helyeken

színházi e-spool készlet

Static forgó modul moduláris kialakítással szűk helyekre

SRM static

Moduláris, karbantartásbarát és biztonságos energialánc vezetés

ST200

Egyszerű forgatás összetett alkalmazásokhoz és nagy töltési tömeghez

TRM

2025-ös újdonságok

Akár 21 m elmozdulás rugóval

Színházi e-spool® HD30
  • Különböző közegek és átmérők egy rendszerben, csúszógyűrű nélkül
  • Motor és vezérlés nem szükséges
  • A twisterband már több száz e-spool® alkalmazásban bizonyított, mint a csúszógyűrűk alternatívája
  • Optimalizált gyártási folyamat szabványosított alkatrészek révén

Nagyobb töltések kompakt vezetése

Színházi e-spool® HD42
  • Különböző közegek és átmérők egy rendszerben, csúszógyűrű nélkül
  • Majdnem ugyanakkora telepítési hely és kb. 50%-kal több töltés a HD30-hoz képest
  • Bevált rugós behúzás és nagyobb kábelszerelvények egyedileg konfigurálva és tesztelve
  • Anyagmegtakarítás: Több kábelt vezethet biztonságosan egy e-spool®-ban, ezáltal kevesebb e-spool® szükséges

40 méteres elmozdulás színpadtechnikai alkalmazásokhoz

Színházi e-spool® HD42e
  • Kompakt méret és rugalmasabb mozgás: akár 40 méteres úthosszal az e-spool optimálisan igazodik az Ön igényeihez
  • Nagy teljesítményű motor és intelligens igus® vezérlés: az e-spool® HD42e robusztus hajtása és intelligens vezérlése maximális megbízhatóságot biztosít
  • Sokoldalúság: különböző közegek és átmérők egy rendszerben, csúszógyűrűk alkalmazása nélkül vezethetők
  • Optimalizált gyártási folyamat: az egységes, szabványos alkatrészek hatékony gyártást tesznek lehetővé

Új, könnyű guide box típus

zig-zag 4.56 áttekintés
  • A könnyű és standard vezetődoboz nagyobb hasznos terhelést tesz lehetővé
  • Moduláris rendszer sok azonos alkatrésszel
  • Hasonló alkalmazások 1999 óta sikeresen használatban
  • 5 méteres lépésekben állítható út standard alkatrészekkel

Költséghatékony, könnyű és biztonságos forgás akár 380°-ig

PRM a ReBeL cobothoz
  • Standard vezetés szegmensek: különböző, 20 és 50 mm közötti láncszélességekhez alkalmasak. A robot mozgása során minden közeget biztonságosan vezetnek
  • Könnyű összeszerelés: kevés alkatrész és interfész biztosítja a gyors és egyszerű telepítést
  • Tesztelve az igus® laboratóriumában
igus hírlevél

Ne maradjon le többé az igus híreiről

2024-es újdonságok

10 m-es színházi e-spool® és tartozékok

színházi e-spool

Költségtakarékos zig-zag e-chain® energialánc rendszer

Költségtakarékos zig-zag rendszer áttekintés
  • Tömege kevesebb, mint fele a hagyományos zig-zag kosárnak, ami nagyobb hasznos terhelést tesz lehetővé
  • Akár 50%-kal alacsonyabb ár a szabványos cikk-cakk kosárhoz képest
  • Alacsonyabb meghajtó teljesítmény a súlycsökkentésnek köszönhetően
  • Halk polimer e-chain® energialáncok

e-spool® mikrofon és e-spool® mikrofon sztereó

e-spool mikrofon sztereó változat

e-loop® utólagos felszerelés szerelőkonzol

e-loop konzol

Intelligens támasztólemezek / lebegő mozgó vég

Intelligens támasztólemezek

SRM-L acél elforduló modul, könnyű

SRM-L
  • Akár 40%-kal alacsonyabb ár az SRM-hez képest
  • Tervezés a bevált PRM rendszeren alapul
  • Kevesebb alkatrész és akár 40%-kal kisebb tömeg az SRM-hez képest
  • Felkészülés a véghelyzet szabályozására
  • Tartós és alacsony karbantartási igényű
  • Különféle közegek vezetése egyetlen rendszerben

RMC rotációs modul online konfigurátor

iRM Konfigurátor

2023-as újdonságok

Színházi e-spool® 10 m és 15 m

színházi e-spool
  • Különböző típusú és méretű tömlők biztonságosan és megbízhatóan irányítva egy rendszerben
  • Akár 50%-kal alacsonyabb ár a korábbi e-spool® megoldásokhoz képest
  • A DIN EN 17206 és a DGUV 315-390 elve szerint fejlesztették ki
  • Optimalizált gyártási folyamat szabványosított alkatrészek révén
  • Rugóerő/forgásérzékelő figyelése (opcionális)

Komplett cikk-cakk rendszer

  • Az előző típushoz képest 30 %-kal kedvezőbb ár
  • Akár 20% költségmegtakarítás
  • Alacsony karbantartási igényű és moduláris rendszer

Tervezési tanulmány: PRM-V műanyag forgómodul

PRM-V
  • PRM-V polimer forgómodul akár 500 mm külső átmérővel
  • Megbízható megoldás függőleges alkalmazásokhoz
  • Mindenféle közeg egy rendszerben
  • Nincsenek csúszó érintkezők
  • Akár 50%-os költségmegtakarítás az új szabványnak köszönhetően – nincs szükség egyedi tervezésre és tesztelésre
  • A tervezett és tesztelt rendszerek erőforrásokat takarítanak meg
  • Anyagtakarékos és gyártásoptimalizált kialakítás

Tervezési tanulmány: SRM-V acél forgómodul

Függőleges forgó energiaellátás SRM-V
  • SRM-VM1000 bepattanó mágnesekkel, akár 1 méteres külső átmérőig
  • SRM-VG2000 guidelok billenőkkel, akár 2 m-es külső átmérőig
  • Megbízható megoldás függőleges alkalmazásokhoz
  • Mindenféle közeg egy rendszerben
  • Nincsenek csúszó érintkezők
  • Akár 50%-os költségmegtakarítás az új szabványnak köszönhetően – nincs szükség egyedi tervezésre és tesztelésre
  • A tervezett és tesztelt rendszerek erőforrásokat takarítanak meg
  • Anyagtakarékos és gyártásoptimalizált kialakítás

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation