Vonatmosó

Korrózióálló és ellenálló a különféle közegekkel szemben: alkatrészek mosórendszerekhez

  • Kenés- és karbantartásmentes, 24/7 használatra
  • Szennyeződésre és nedvességre érzéketlenek
  • Korróziómentes, és a legtöbb közegben használható
  • Könnyű
  • Rezgéscsillapító
  • Teljes rendszerek vagy egyedi alkatrészek már 1 darabszámtól
  • Online konfiguráció és élettartam-számítás

Termékek autómosókba

  • Alacsony kopás, rezgésmentes és rendkívül erős
  • Szűk telepítési helyekre illeszkedik
  • Nagy elmozduláshoz alkalmas
readychain
  • A termelési költségek csökkentése
  • Minimális logisztikai ráfordítás
  • Rövidebb összeszerelési idő
chainflex kábelek áttekintése
  • Kiszámítható és konfigurálható élettartam
  • Készletről kapható, 1 m hosszúságtól
  • Kábelek minden típusú mozgáshoz
igubal gömbcsuklók
  • Ellenáll a pornak és a szennyeződésnek
  • 80%-kal könnyebb, mint a fémből készült alternatívák
  • Kenésmentes és alacsony karbantartási igényű
drylin lineáris vezetőelemek
  • Korróziómentes
  • Szennyeződésálló
  • Könnyű és robusztus
xiros golyóscsapágyak
  • -40 és +80°C között hőálló
  • Robusztus és korrózióálló
  • Könnyű, és alacsony karbantartási igényű

Ügyfeleink sikeres alkalmazásai

smart plastics megoldások egy vonatmosó állomáson
Tehergépkocsi-mosó rendszer
Rúdanyagból készülő siklócsapágy a gumiabroncsok felszerelését végző soron
Alvázmosás
Autómosóban alkalmazott védőajtó beállítása
Vonatmosó állomás esettanulmány

Esettanulmány: prediktív működés meglepetések nélkül

Valós használatra tesztelve a tesztlaboratóriumban

További információ

e-lánc rajz
Tovább a példákra
e-chain konfigurátor tableten
Kezdje el most

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation