Új drylin E elektromotor termékek

A 2026-os tavaszi hírek áttekintése:

DRE_SCR_D1_Firmwareupdate_EN
  • Öt fejlesztés/funkció automatizáláshoz
  • Ingyenes frissítés minden D1-hez
  • Gyorsabb üzembe helyezés a GUI-ban található üzembe helyezési tippeknek köszönhetően
  • Elérhető 2026 április/májusától
dle-cu-10
  • Mini automatizálás közvetlenül az érintőkijelzőn
  • Jog üzemmódhoz és egyszerű pozicionáláshoz
  • Mozgások végrehajtása előzetes tudás vagy programozás nélkül
  • Alkalmas D1/D2, D5/6, D7/8/motorvezérlő egységekhez
dle-cu-11
  • A bemeneti/kimeneti jelek szimulációja
  • Nyomógombbal, kapcsolóval, potenciométerrel és színes LED-ekkel ellátott áramköri kártya
  • Szerszámmentes szerelés a D1/D2 motorvezérlő rendszerre
  • Költséghatékony üzembe helyezés, vezérlőrendszerhez vagy tesztelés céljából
Enkóderes léptetőmotor
  • Nagy teljesítményű vezérorsós motorok közvetlen vezérorsós csatlakozással
  • NEMA 24 és 34
  • Akár háromszor nagyobb nyomaték a NEMA 23-as beépítési mérethez képest
  • Kenés- és karbantartásmentes, akár 20 000 üzemórával
Csúszógyűrű
  • Beépítési méret 200 vagy 300
  • Különböző léptetőmotorok közül választhat
  • ALU alaplemez rögzítőfuratokkal az építési profilokhoz
  • 600 %-kal nagyobb terhelés a DLE-RT-50-hez képest
  • Állítható szíjfeszítés, kenésmentes

Minden 2026 tavaszi új termék

Újdonságok

A 2025-ös őszi hírek áttekintése:

dle-cu-9
  • Ideális prototípusok készítéséhez, üzembe helyezéshez és szervizelési műveletekhez
  • Gyors alkalmazkodás a különböző motorokhoz és alkalmazásokhoz
  • Könnyen használható laptop nélkül
dle-cu-7
  • Két gomb a start/stop jelzésekhez és egy vészleállító gomb
  • A vészleállító gomb veszélyhelyzet esetén azonnal leállítja a gépet
  • Könnyen használható laptop nélkül
Enkóderes léptetőmotor
  • A Siemens, Beckhoff és B&R magasabb szintű vezérlőrendszereivel kompatibilis enkóder
  • NEMA 23, 24 és 34
  • Pontos pozíció-visszacsatolás és fokozott üzembiztonság
Dupla tengelyes motor
  • Két lineáris tengely egyidejű meghajtásához
  • Ideális helytakarékos gépkoncepciókhoz
  • Más NEMA méretekben is kapható már

Kiemelt hírek 2025

d1
  • Számos különféle PROFINET automatizálási vezérlőrendszerrel kompatibilis
  • Gyors integráció
  • A D1 kompatibilis a 18%-os piaci részesedéssel rendelkező PROFINET-tel
  • Ingyenes firmware-frissítés a régebbi D1 motorvezérlő rendszerekhez is

További 2025-ös tavaszi hírek áttekintése:

MOT-ST-56-C-B-C 
  • Léptetőmotorok párás területeken történő alkalmazásra
  • Beépített fékkel
  • NEMA 17, 23, 24, 34 beépítési méretekben
  • 1 m-es csatlakozókábellel és költségtakarékos Molex csatlakozókkal
MOT-AN-S-060-028-056-L-C-AAAC 
  • Léptetőmotorok L beépítési méretben
  • 38 %-kal erősebb, mint az M
  • NEMA 17, 23, 24 beépítési méretekben
  • 0,3 m-es csatlakozó vezetékekkel és költséghatékony JST és Molex csatlakozókkal
MOT-ST-42-L-C-O
  • Siemens, Beckhoff és B&R enkóderrel
  • NEMA 17 léptető- és vezérorsós léptetőmotor
  • 480 %-kal magasabb tápfeszültség
  • 0,3 m-es lengőkábellel és takarékos JST csatlakozókkal
dle-cu-6
  • A kézi vezérlőegység termékskála bővítése
  • Alkalmas a D1, D5/6, D7, 8, 9 igus motorvezérlő rendszerekhez
  • A motorvezérlő rendszer engedélyezése egy engedélyező kapcsolóval történik, és két gombbal mozgatható balra-jobbra forgásban.
szöghajtómű
  • Helytakarékos felépítményekhez
  • Alkalmas igus léptető- és EC/BLDC motorokhoz
  • Alkalmas NEMA 23, 24, 34 méretekhez
  • Akár 150 %-kal kisebb beépítési hely az egyenes hajtóművekhez képest
  • Hat különböző áttétel
Kézikerék
  • Négy különböző változat D-vágású tengelyekhez (5/6,35/8/14 mm)
  • A referenciapont kézi beállítása a referenciakapcsoló használata helyett
  • 400 %-kal költséghatékonyabb, mint az elektromos referencia/homing hajtások
dryve busz körút
  • A drylin lineáris tengelyek, motorok és vezérlőrendszerek élő bemutatója
  • Személyre szabott és rugalmas tanácsadás pontosan az Ön alkalmazásához
  • Kézi beállítás, vészleállítási forgatókönyvek, vezérlési koncepciók
  • Nem kell költeni munkatársai utazására, szállására

Online motor áruház

Motor webáruház

Motor kiválasztó segédlet

Motor kiválasztó segédlet

Tegyen fel a termékkel kapcsolatban kérdést

Érdeklődés új motorok iránt
igus hírlevél

Ne maradjon le többé az igus híreiről

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation