Műanyag csúszógyűrűs golyóscsapágy, karbantartásmentes és robusztus

Az oldalon szereplő témák:

    PRT csúszógyűrűs csapágyak

    Mik azok a körasztal csapágyak?

    Körasztal csapágyaink áttekintése

    01 méretsorozat

    PRT-01

    02 méretsorozat

    PRT-02

    03-as sorozat

    PRT-03

    04-es sorozat

    PRT-04

    05 méretsorozat

    PRT-05

    Kiegészítők

    PRT tartozékok
    PRT-szakértő

    A PRT konfigurátor:

    Egyénileg konfigurálható: PRT-04 moduláris rendszer

    • Egyedi alkalmazáshoz igazítható körasztal csapágyak
    • Számtalan külső és belső kiosztás
    • Ütközőszöglet, záró mechanizmus és még sok minden más
    • Telepítésre kész & könnyen összeszerelhető
    • 100%-ig karbantartás- és kenésmentes
    • Nyolc méretben

    Egyedi alkatrészek és alkatrészrajzok

    Egyedi alkatrészek

    Az iglidur® PRT körasztal csapágyak előnyei

    Költséghatékony

    Költséghatékony

    Kenés- és karbantartásmentes

    Kenésmentes

    Akár 60%-kal könnyebb

    Halk száraz működés

    Ellenáll a vegyi anyagoknak és a különféle közegeknek

    Kipróbált és bevált

    Tesztelve ikon
    Rotation! Prospektus

    Forgás!

    Az iglidur® PRT körasztal csapágyak sokoldalú alkalmazási lehetőségei

    Alkalmazási példák - körasztalok a gyakorlatban

    Napelem PRT körasztal csapággyal

    Hatékony napenergia lakóautókhoz

    TV tartó PRT körasztal csapággyal

    TV tartó iglidur® PRT körasztal csapágyazással

    Flip chart PRT körasztal csapággyal

    Forgó digitális flipchart

    Kiszolgáló robot

    Személyi robot

    Szigetelőanyag-vágó PRT körasztal csapágyazással

    Szigetelőanyag-vágó iglidur® PRT körasztal csapágyakkal

    Kávérobot PRT körasztal csapággyal

    Kávérobot

    Alkalmazási példák

    További alkalmazási példák iglidur® PRT körasztal csapágyakkal

    2025-ös PRT fejlesztések

    Egyedi alkatrészek

    **

    • PRT körasztal csapágy 50% faanyag tartalommal
    • Rozsdamentes acél vagy alumínium csapágyak, a PRT-04 sorozathoz képest akár 85%-os költségmegtakarítással

    Interaktív 3D modellek

    igus tesztlaboratórium

    CAD-fájlok

    CAD fájl letöltése

    Új termékkatalógusunk

    Lépjen kapcsolatba velünk

    Gyakran ismételt kérdések a körasztal csapágykal kapcsolatban

    PRT-szakértő

    Miből készülnek a PRT csúszóelemek?

    Górcső alatt az iglidur siklócsapágyak

    Golyós csapágyas körasztal csapágyakat keres?

    Golyóscsapágyak

    Konzultáció

    Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

    Shipping and consultation