Energialáncok hosszú elmozdulásokhoz és nagy igénybevételhez

Energialáncok nagy igénybevétellel járó alkalmazásokhoz és hosszú elmozdulásokhoz

E4.1

  • Belső magasságok: Belső magasságok: 30 és 800 mm között
  • Belső és külső sugárban kivehető keresztrúd
  • Különösen igényes alkalmazásokhoz
  • Hátsó markolat az optimális oldalirányú stabilitás érdekében
  • Nagy tolóerő hosszú utakon és hosszú, nem alátámasztott hosszaknál
  • Zajcsillapítás "fékek" és zajcsillapítók opcionálisan
  • Külső és belső láncszem a gyors összeszereléshez
  • Előfeszítéssel vagy anélkül

E4/4

  • Belső magasságok: 80 mm-ig
  • Teljes szélesség: a belső és a külső sugárban kivehető keresztrúd
  • Nagy stabilitás
  • Különösen igényes feladatokhoz
  • Ideális a nagy igénybevételű alkalmazásokhoz
  • Belső magasságok: Belső magasságok: 32-80 mm
  • Teljes szövedék: belső és külső sugárban kivehető keresztléc
  • Hosszabb élettartam a karbantartásmentes tribopolimer siklócsapágyaknak köszönhetően a láncszemek összekötésében
  • Hosszú, akár 800 m-es és annál hosszabb szállítási távolságok
  • Nagy töltősúly, akár 30 kg/m
  • Sebesség akár >5 m/s
  • Intelligens kopásellenőrzés lehetséges

P4

  • Belső magasságok: 32-80 mm
  • Teljes szövedék: belső és külső sugárban kivehető keresztléc
  • Hosszú, akár 800 m-es és annál nagyobb mozgástávolságok
  • Nagy töltősúly akár 30 kg/m
  • Nagy sebesség akár >10 m/s
  • iF product design award 2007
  • belső magasság: 32-80 mm
  • Két változatban kapható:
    • Teljes szövedék
    • Teljesen zárt
  • Különösen igényes alkalmazásokhoz
  • 75%-kal kevesebb hajtási teljesítmény, gördülés
  • Akár 6 m/s sebesség is lehetséges
  • Egyenletes gördülési ellenállás a szennyeződéssel járó alkalmazásokhoz
  • Négy változatban kapható:
    • Az E4.1 rendszerhez
    • Az E2/000 rendszerhez
    • Gyorsan feltölthető - egyszerűen tolja be a kábelt
    • Speciális csúszó vezetőelemek
  • Megbízhatóan csendes, kopásálló és energiatakarékos
  • Akár 80 m-es szállítási távolságokhoz és 2,5 m/s sebességhez

teljes készlet

  • Utazási távolságok 8 - 200 m
  • Időmegtakarítás - a teljes készletet összeszereljük Önnek
  • 1 komplett készlet a következőkből áll
    • energialánc
    • rögzítő konzol
    • húzáscsökkentők
    • elválasztó
    • vezetővályú csúszórúd nélkül
    • vezetővályú csúszórúddal
    • csavarhúzó
    • És még több

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation