drylin XY-asztal

Rendkívül precíz és 100%-ban kenésmentes

  • Nagy pontosság, rendkívüli merevség és precíz igazítás a CNC-gyártásnak köszönhetően
  • 100 %-ban kenésmentes és teljesen korróziómentes
  • Tartozékok kaphatók (kézikerék, pozíciójelző stb.)
  • Teljesen rozsdamentes acélból készült megoldás kapható
XY-asztal drylin® SHT vezérorsós hajtással
  • Standard és előfeszített változatban kapható
  • Állítás trapézmenettel
  • A felső egység jobbra vagy balra igazítható
drylin® SLW lineáris XY-asztal az igus®-tól
  • Keményeloxált alumínium drylin W vezetősín
  • SLWE-XY-PL előfeszített változat is kapható
  • Tartozékok kaphatók
Rozsdamentes acélból készült drylin® SLW XY-asztal
  • Nagy torziós stabilitás
  • Kézi beállításokhoz
  • Kompakt és alacsony profilú

Teljesen önkenő rendszer

Korrózióálló

Rozsdamentes acélból készült változat kapható

Tartozékok XY-asztalokhoz

Tartozékok XY-asztalokhoz: kézikerekek
  • Forgófej: meghatározott szabvány a komplett egységekhez
  • Különböző külső átmérők lehetségesek
  • Különböző fogantyúváltozatok lehetségesek
  • Mosható és korrózióálló rozsdamentes acélból készült változatban is kapható
Tartozékok XY-asztalokhoz: pozíciójelző
  • Kombinálható manuális bilinccsel és kézikerékkel
  • A megfelelő szűkítő hüvellyel együtt szállítjuk
  • A kívánt néző- és számolási irányban és különböző színekben készletről rendelhető
Tartozékok XY-asztalokhoz: vezérorsóbilincs
  • Tengelyrögzítő perem a pozíciójelzőre történő felszereléshez a menetes orsó rögzítéséhez
  • Anyag: Műanyag ház alumínium tengelybilinccsel
  • Más átmérőkhöz szűkítő hüvelyek kaphatók
Tartozékok XY-asztalokhoz: szöghajtások
  • 90°-os elfordulású áttételekhez
  • Rugalmas alkalmazkodás a beépítési helyzethez a fokozatmentes szögbeállításnak köszönhetően
  • Rögzítés csavar beállítással
  • max. nyomaték 3 Nm

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation