Laboratóriumi banner

Tesztlaboratóriumunk az iglidur® siklócsapágyakhoz

Mit és hogyan tesztelünk?

Milyen vizsgálati állványok állnak rendelkezésre a siklócsapágy-vizsgáló laboratóriumban?

Homlokrakodó szimulátor

Frontrakodó próbapad

  • Vizsgálat: forgó kopás mértéke
  • Terhelés 500 kg-ig
  • Üzemi nyomás: 200 bar-ig
  • Vmax: 4 ciklus/perc teljes elfordulásnál
Rotációs kopásvizsgálat

Rotációs kopás

  • Vizsgálat: forgási kopás mértéke
  • Csapágypontonkénti terhelés 100 N és 1000 N között
  • felületi fordulatszám 100 és 1300 rpm között.
  • Elérhető tengelyátmérők: 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 mm.
  • Vizsgálatok szobahőmérsékleten és 150°C-ig
  • Víz alatti vizsgálatok
A lineáris rövid löketű kopás vizsgálata

Lineáris rövid löketű kopás

  • A lineáris kopási sebesség vizsgálata
  • Csapágypontonkénti terhelés 10 N és 200 N között
  • Felületi sebesség 0,1m/s és 0,3m/s között
  • Vizsgálatok szobahőmérsékleten és 150°C-ig
  • Elérhető tengelyátmérő 10 mm
  • Lökethossz: 5 mm
A forgásirányú kopás vizsgálata

Pivot kopás

  • A lengéskopás mértékének vizsgálata
  • Csapágypontonkénti terhelés 25N és 300N között
  • 0,01m/s felületi sebesség (10 mm tengelyátmérővel)
  • 60°-os elfordulási szög
  • Elérhető tengelyátmérő: 10 mm
  • Vizsgálatok szobahőmérsékleten
A súrlódási együttható vizsgálata

Súrlódási együttható

  • A forgó súrlódási együttható vizsgálata
  • Csapágypontonkénti terhelés 10 N és 300 N között
  • Felületi fordulatszám 200 és 2000 fordulat/perc között (a fordulatszám a tengely átmérőjétől függ).
  • Elérhető tengelyátmérők: 6 és 20 mm között
  • Vizsgálatok szobahőmérsékleten
  • Vizsgálatok szobahőmérsékleten és 150°C-ig
Lineáris technológia víz alatti tesztelése

Lineáris technológia tesztek víz alatt

  • A pivot kopási sebesség vizsgálata
  • 100N-ig terjedő terhelés
  • Felszíni sebesség 0,01m/s
  • Vizsgálatok szobahőmérsékleten
  • Elérhető tengelyátmérő 10 mm
Vibrációs vizsgálatok víz alatt

Rotációs próbapad víz alatt

  • A forgó kopási sebesség vizsgálata
  • 10 N és 100 N közötti terhelés
  • Felületi sebesség 0,01m/s és 0,3m/s között
  • Szobahőmérsékleten végzett vizsgálat
  • Elérhető tengelyátmérő 10 mm
Élterhelési teszt

Élterhelési teszt

  • Kopásvizsgálat, bukfencvizsgálat
  • 30 kN és 230 kN közötti terhelés
  • Felületi sebesség 0,01m/s
  • Vizsgálatok szobahőmérsékleten
  • Elérhető tengelyátmérő 40 mm
A tribo-szalag kopásának vizsgálata

Lineáris film tesztberendezés

  • Lineáris kopási sebesség vizsgálata
  • 10N és 60N közötti terhelés
  • Felületi sebesség 0,01m/s és 0,15m/s között
  • Vizsgálat szobahőmérsékleten
  • Tüskeátmérő 4 mm és 10 mm
Nagy terhelésű forgásvizsgálat

Nagy teherbírású forgás

  • A forgási kopási sebesség vizsgálata
  • 4 000N és 52 000N közötti terhelés
  • Felületi sebesség 0,1m/s-ig
  • Szobahőmérsékleten végzett vizsgálat
  • Elérhető tengelyátmérő 20 mm
Tumble kopás teszt

Tumble próbapad

  • Kopásvizsgálat gördülés, bukfenc
  • Vizsgálatok tömör műanyag görgővel, késes görgővel, bordázott acélgörgővel ...
  • 10N és 600N közötti terhelés
  • Felületi sebesség 0,15m/s és 1m/s között.
  • Vizsgálat szobahőmérsékleten
  • 6 mm és 20 mm közötti tengelyátmérő

A tesztadatokat hasznosító online eszközök

Tesztlaborban végzett tesztek és az igus tesztlaboratóriuma

Örömmel tesztelnénk az Ön alkalmazását is!

Érdeklődjön most!
tesztlaboratóriumi lekérdezés

Az igus® tesztlaboratórium különböző területei

drylin lineáris technológia

drylin próbapad

Költséghatékony robolink automatizálás

Tápellátás energialáncokkal

Energialáncok tesztberendezése

chainflex kábelek

Hűtőkamra

Energialáncokkal felszerelt hűtőkamra

Az igus tesztlaboratóriuma

Terhelési teszt a tesztlaborban

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation