Nyelvváltás :
Az oldalon szereplő témák
Számos különböző bordázott cső létezik, amelyeket kifejezetten eltérő követelményekhez és alkalmazási területekhez fejlesztettek ki. Az egyszerű PVC tömlőktől a nagy mértékben specializált, halogénmentes vagy vegyszerálló változatokig ezek a kábelvédelmi megoldások az alkalmazások széles skáláját fedik le. A megfelelő bordázott cső kiválasztása hosszú élettartamot, megbízható kábelvédelmet és egyszerű telepítést biztosít. Az alábbiakban áttekintést adunk a legfontosabb bordázott cső típusokról:
A műanyag bordázott csövek a leggyakrabban használt védőtömlők, mivel rugalmasak, könnyűek és költséghatékonyak. Anyagok: PA (poliamid), PP (polipropilén) és PVC (polivinil-klorid).
A fém bordázott csövek olyan anyagokból készülnek, mint az alumínium, acél vagy rozsdamentes acél, és rendkívül robusztusak, valamint ellenállnak a mechanikai és hőterheléseknek.
A halogénmentes hullámcsöveket kifejezetten biztonságkritikus alkalmazásokhoz tervezték. Tűz esetén nem fejlesztenek mérgező vagy maró gázokat, így ideálisak középületekben, vasutakon vagy repülőgépeken történő felhasználásra.
Az UV-álló bordázott csöveket kifejezetten kültéri használatra tervezték, és hosszú távon ellenállnak az UV-sugárzásnak.
A hasított bordázott csövek hosszanti nyílással rendelkeznek, amely lehetővé teszi a kábelek egyszerű behelyezését anélkül, hogy a csövet előzetesen le kellene venni vagy fel kellene nyitni.
A vegyszerálló bordázott csöveket gyakran alkalmazzák ipari környezetben, ahol agresszív anyagok, például olajok, üzemanyagok vagy tisztítószerek vannak jelen.
A tisztatér-kompatibilis e-skin bordázott cső rendszerek adatot, közegeket és energiát juttatnak el anélkül, hogy nem kívánt részecskékkel szennyeznék a levegőt.
A PMA bordázott cső egy rendkívül rugalmas kábelvédő tömlő, amely különösen alkalmas az energialáncokban futó kábelvezetés kiegészítő védelmére. A műszaki szakértelem és a legszigorúbb nemzetközi biztonsági előírások ötvözésével a PMA világszerte megfelel az ipari piac követelményeinek a legkülönbözőbb alkalmazásokban.
A „PMAFLEX” bordázott cső különböző csőtípusokat foglal magában a kábelvédelem széles körű alkalmazásaihoz. A PMAFLEX termékcsalád műszakilag igényes, speciális követelményeket támasztó alkalmazásokhoz kínál csöveket. A csőméretek 4,5 mm-től 125 mm átmérőig érhetők el, a nagyon könnyűtől a nagyon nagy igénybevételű kivitelekig, a hajlíthatótól a rendkívül rugalmas változatokig. Az alap színek a fekete és a szürke. Számos csőtípus speciális vizsgálatokkal vagy tanúsítással rendelkezik, például CSA, UL Recognition, NF, SNCF, DB stb. szerint.
A PMAFIX megnevezés a csatlakozó idomok széles választékát jelöli a szabadalmaztatott PMA biztonsági reteszelő rendszerrel. A csatlakozók IP66 és IP68 tömítettségi kivitelben érhetők el. Az IP66 csatlakozók előre beépített univerzális zárral rendelkeznek, amely biztosítja a cső gyors benyomásos szerelését. A magasabb követelményekhez készült IP68 csatlakozók speciális csőtömítő kupakkal kerülnek szállításra.

A műanyag energialáncok növelik a kábelek élettartamát a mozgó alkalmazásokban.
Tovább az energialánc-rendszerekhez
Védőtömlők és hővédő köpenyek ipari robotokhoz.
A hővédő bevonatokrólIn person:
Monday to Friday from 7 am - 8 pm.
Saturdays from 8 am- 12 pm.
Chat-Service
Monday to Thursday from 8 am - 6 pm.
WhatsApp-Service:
Monday to Thursday from 8 am - 4 pm.