Műanyagból készült hajtóművek: megbízható és karbantartásmentes

A hajtómű technológia

Hajtómű megoldások áttekintése

Hullámfogaskerekes csatlakozások
  • Kompakt, halk és hatékony
  • Alkalmazási területek: precíz mozgásátvitel, kis nyomatékok
  • Alkalmas: kis robotkarokhoz
Forgótengelyek
  • Robusztus és tartós
  • Alkalmazási területek: nagy nyomatékok, lassú mozgás, biztonságos pozíciótartás
  • Alkalmas: szállítószalag technológia, robotika, emelőrendszerek, alkatrészfordító aktuátorok
csigakerekek
  • Kompakt és könnyen telepíthető
  • Alkalmazási területek: 360°-os mozgás
  • Alkalmas: Forgóasztalok szerelési alkalmazásokhoz, kamera pásztázása fényképezés során
Moduláris hajtómű rendszer
  • Moduláris könnyűszerkezetes kialakítás
  • Alkalmazási területek: széles körű követelmények, rugalmas tervezés
  • Alkalmas: automatizálás, robotika, ipar, kézi és motoros hajtásokhoz
drygear® bolygókerekes hajtómű
  • Nagy áttételi arányok
  • Alkalmazási területek: nagy nyomatékok kompakt kivitelben
  • Alkalmas a következőkhöz: CNC-gépek, robotika, csomagológépek
drygear®
Ingyenes szórólap rendelés
Konfigurátor
Apiro webáruház

Új drygear® termékek 2024

Egyedi alkatrészek

Új termékeink az Ön követelményeihez

  • Evoloid és bolygókerekes hajtóművek,
  • nagyméretű megmunkált fogaskerekek
  • egyedi fogaskerék megoldások amelyek megfelelnek az FDA előírásainak

A drygear® hajtómű-technológia előnyei

Költséghatékony

Költséghatékony

Kenés- és karbantartásmentes

Kenésmentes

Fenntarthatóság

Fenntarthatóság

Csendes

Hőálló

Kipróbált és bevált

Konfigurátor

Apiro® konfigurátor

Az Ön alkalmazásának specifikációihoz igazított kinematika

  • Gyors és egyszerű konfiguráció
  • Opcionális tartozékok, például motorok és motorvezérlés
  • Gyors szállítás (24 órán belül szállításra kész)

Hajtómű technológiai alkalmazási példák

VW gyári szimuláció

VW Golf gyártás 1:18 méretarányban gyakornokok számára

I.B.srl manus alkalmazási példa

Formátumbeállítás a csomagolóiparban

A szállítószalag sikeres alkalmazása drygear® Apiro® hajtóművekkel

vhw Digitalart asztrofotózás

Költséghatékony alkatrészek asztrofotózáshoz

vhw Digitalart asztrofotózás

Alacsony karbantartásigényű hajtómű megoldás és energiaellátó rendszerek jégkrém automatában

AWB

További alkalmazási példák

Automatizált formátumállítás a csomagolóiparban és az üdítőital-gyártásban

Percek alatt összeszerelhető és egyszerűen cserélhető hajtóművek

Ingyenes minta igénylés
Konfigurátor
Apiro webáruház

Az oldalon szereplő témák

    Konzultáció

    Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

    Shipping and consultation