Nyelvváltás :
Látogasson el hozzánk a Hannoveri Vásárra 2026. április 20. és 24. között, és fedezze fel újdonságainkat a 13-aa csarnokban, a C60-as standon.

Az igubal ESQM-2.0-100 és az ESQM-2.0-150 termékekkel bővítjük a napkövető rendszerekbe való állócsapágy sorozatunkat új, 100 és 150 mm-es szögletes profilokhoz való változatokkal, és bevezetünk egy költségoptimalizált lean változatot is. A csapágyakat kifejezetten a nagy felületű, földre szerelt rendszerek napelemmoduljainak követésére fejlesztették ki, és a gömbcsukló pozíciója akár 14°-os szögkiegyenlítést is lehetővé tesz. A második generáció legfontosabb továbbfejlesztései közé tartozik a hosszú távú kültéri használatra szánt, jelentősen megnövelt UV-állóságú új anyag. Ugyanakkor a profiltartó V helyett U elrendezésűre változott, ami megkönnyíti az összeszerelést. A horganyzott fémlemezből készült hosszabbító keresztléc további 36 mm-rel csökkenti a felső elem beépítési magasságát. A kupolán lévő további kivágások lehetővé teszik a kábelek rendezett vezetését a profil mentén. A standard változat mellett az ESQM-2.0-LEAN egy költségoptimalizált változat adott élettartamú projektekhez.

Szállítószalagokon, válogatórendszerekben, targoncákban vagy pick & place feladatokhoz: Az igubal sorozat különböző termékeivel megbízhatóan kiegyenlíthetők az eltérések, és kenés nélkül is megvalósíthatók az adott elforduló, billenő és lengő mozgások. További információ a megbízható energia-, adat- és anyagáramlást biztosító motion plastics megoldásokról.

Az EFOM-2.0-30 (kétfuratos peremes csapágy) és az EFSM-2.0-30 (négyfuratos peremcsapágy) a jól bevált igubal peremes csapágyaink új generációját képviseli, optimalizált házkialakítással. A továbbfejlesztés célja az volt, hogy teljesen síkba simuló szerelési felületet érjenek el, hogy a csapágy tisztán csatlakozzon a szerkezethez, és csökkenjen a szennyeződés és a por bejutása. A tervezési módosítások ellenére a legfeljebb 6000 N (EFOM) vagy 6800 N (EFSM) statikus terhelhetőség teljes mértékben megmarad. Az elődmodellekhez képest könnyű szerkezetnek köszönhetően (18%-kal kisebb tömeg az EFOM-2.0 esetében és 16%-kal az EFSM-2.0 esetében), a rendszer mozgó tömege csökken, ami alacsonyabb hajtási teljesítményigényt és energiamegtakarítást eredményezhet, különösen dinamikus alkalmazásokban. Mint minden igubal fix peremes csapágy, az új változatok is kenés- és karbantartásmentesek, és ellenállók a korrózióval, szennyeződésekkel és a porral szemben.

Számos alkalmazásban a nagy statikus terheléseket továbbra is kenést igénylő fém gömbcsuklókkal oldják meg. Az igubal nagy teherbírású fejlesztési projektünk keretében azt vizsgáljuk, hogyan valósíthatók meg ezek az alkalmazások megbízhatóan kenésmentes, környezetbarát polimer gömbcsapágyakkal. Ennek alapja az anyag, a geometria és az érintkezési felület tribológiailag optimalizált együttműködése, amely szabályozott módon osztja el a terhelési csúcsokat, és kedvező súrlódási viszonyokat biztosít. A kenőanyagok elhagyása megakadályozza a szennyeződések megtapadását, és nagy terhelések mellett is egyenletes, zavartalan működést tesz lehetővé. A már megvalósult alkalmazások igazolják ennek a megközelítésnek a működőképességét. Ügyfélprojektekben sikeresen váltották ki a kenést igénylő csapágyakat, és akár 70 kN terhelhetőséget is elértek – csökkent karbantartási igény és alacsonyabb üzemeltetési költségek mellett. Mivel a nagy terhelésű alkalmazások jellemzően egyedi követelményeket támasztanak, arra ösztönözzük partnereinket, hogy közösen dolgozzunk ki projektspecifikus megoldásokat – nagy statikus terhelésekhez, erős ütés igénybevételhez és igényes üzemi környezetekhez.

Hozza be projektjét a tanulmányba - mi ellenőrizzük a konstrukciót igubal nagy teherbírású gömbcsuklókkal és Önnel együtt kidolgozzuk a megfelelő megoldást.

Az osztott igubal fix peremes csapágyaink mostantól praktikus készletként, rögzítő gyűrűvel együtt kaphatók. A csapágy és a rögzítő gyűrű egyetlen cikkszám alatt kapható, így a rendelési tételek és az adminisztrációs munka csökken, ahogy a rendelés során a hibaarány is. Az előre meghatározott szállítási terjedelem és az egy csomagolási egységbe történő csomagolás további hatékonyságot biztosít. Az ügyfelek az egyéni vásárláshoz képest akár 5,6 % árelőnyt érvényesíthetnek.
A fix peremes csapágyaink osztott típusa lehetővé teszi a közvetlen szerelést a tengelyre anélkül, hogy a szomszédos alkatrészeket szét kellene szerelni - ez a gyakorlatban valódi előnyt jelent. A „forma követi a funkciót” elvének megfelelően ezeknek a csapágyaknak az innovatív formája közvetlenül a funkcióhoz vezet. Kifinomult formatervezésük elnyerte az iF Design Award 2026 díjat, és a technológiát, a funkcionalitást és a könnyű kezelhetőséget ötvözve praktikus megoldást kínál gép- és berendezésgyártáshoz.

A tisztatéri alkalmazásokhoz használt gömbcsuklóknál egymáshoz jól illeszkedő anyagok szükségesek. Az igumid G és az iglidur W300, J, illetve X anyagok kombinációjával már számos bevált megoldás született – kenés nélkül, alacsony részecskeképződés mellett. Ön is tisztatéri felhasználásra tervez gömbcsapágyas megoldást? Keressen minket!

Az új 25 mm-es változattal bővítjük iglidur H3 gömbcsapágyaink alkalmazási lehetőségeit a szállítószalag technológiában és a gépgyártásban. Akár 200 fordulat/perc szalagsebesség is megbízhatóan megvalósítható, miközben az alacsony kopású, tartós kialakítás csökkenti az állásidőt, és a csapágyak karbantartásmentesek maradnak.
A beálló csapágybetéteket mind az ügyfeleknél végzett hosszú távú tesztek, mind a laboratóriumban végzett ellenőrzött terheléses vizsgálatok során tesztelték. A nagy teherbírás és az alacsony kopás több év alatt is megmutatkozik. Ugyanakkor nincs szükség kenőanyagokra, ezért az üzemeltetési költségek csökkennek és nő a rendszer tisztasága.

Szerszám nélküli beálló csapágybetét csere másodpercek alatt - itt az új gyorskioldós állócsapágy. A sikeres prototípus fázist követően a fröccsöntött változat most már készen áll a sorozatgyártásra, és minimális rendelési mennyiség nélkül kapható - jelenleg 25 mm-es tengelyátmérőre.
A beálló csapágybetét csavarok és szerszámok nélkül cserélhető - egyetlen egyszerű lépésben. Ez időt takarít meg, csökkenti az állásidőt és a karbantartási költségeket. Az igus laboratóriumában tesztelve: akár 9 kN statikus terhelés, 100 %-ig kenésmentes működés, ideális olyan moduláris rendszer koncepciókhoz, amelyekben az alkatrészeket rugalmasan és gyorsan kell adaptálni.

A PP205 lemez házakhoz készült osztott beálló csapágybetéteink lehetővé teszik a beálló csapágybetét gyors és egyszerű cseréjét közvetlenül a helyszínen, más alkatrészek szétszerelése nélkül. Egyszerű és hatékony telepítést, valamint a gyors cserének köszönhetően jelentős költségmegtakarítást kínálnak a csapágyak cseréjekor. Az akár 1800 N statikus szakító terheléssel és a további kenőanyagok szükségtelenségével ezek a beálló csapágybetétek ideális megoldást jelentenek a hatékony és karbantartásmentes csapágyazáshoz.

Az igubal® 2.0 rúdvégekkel maximális rugalmasságot kínálunk a legkülönbözőbb alkalmazásokhoz. Négy iglidur anyag, minden elterjedt menettípus és 6 - 20 mm közötti tengelyátmérők: A robusztus fém ház és a kenésmentes műanyag belső gyűrű kombinációja hosszú élettartamú, karbantartásmentes megoldásokat tesz lehetővé - kenőanyag nélkül.
| Anyag | Felhasználási területek |
|---|---|
| iglidur J | Nagyfokú kopásállóság |
| iglidur A181 | FDA és EU 10/2011 megfelelőség |
| iglidur X | Széles hőmérséklet tartomány (-100°C és +250°C között, rövid távon legfeljebb +315 °C-ig) |
| iglidur G | Dinamikus terhelések |

Az új UJM műanyag univerzális csatlakozás innovatív alternatívát kínál a hagyományos fém megoldásokkal szemben. A 10 mm-es tengely prototípusa a példa arra, milyen hatékony lehet a könnyű szerkezet: korróziómentes, kenésmentes, és egyértelmű előnyökkel jár a tömeg, a karbantartás és a költségek tekintetében.
Az optimalizált geometriának és a végeselem szimulációnak köszönhetően a csukló nagy szilárdsága és 25°-os elhajlásnál 6 Nm átvihető nyomatéka lenyűgöző - az igus laboratóriumában tesztelve. Más méretek és kompaktabb kialakítások is elképzelhetők. Egy specifikus alkalmazással kapcsolatban segítségre lenne szüksége? Akkor forduljon hozzánk bizalommal - együtt dolgozunk Önnel a megfelelő megoldás kidolgozásán.

Az osztott igubal fix peremes csapágyaink forradalmasítják a tengely csapágyakat a szűk gyártási környezetekben. A csapágyak cseréje során akár 80% időt is megtakaríthat, és a kenésmentességnek köszönhetően teljes karbantartásmentességet élvezhet.

Olvassa el publikációnkban, hogyan növeli a fejlett csapágytechnológia a gép teljesítményét és hogyan előzi meg hatékonyan az állásidőt.
Tanulmány letöltése most!
Az iglidur J3, iglidur R és igumid G anyagokkal teljesen PTFE-mentes anyagokat kínálunk a teljes igubal terméksorozathoz.
Saját laboratóriumunkban az SQP M1227 szabványnak megfelelően teszteltük, és 96, különösen kritikusnak minősített PFAS-vegyületre negatívnak bizonyultak.
Legyen szó rúdvégekről, állócsapágyakról, fix peremes csapágyakról vagy gömbcsuklókról: webáruházunkban csak a lehetőségek egy részét mutatjuk be. Egyedi méretek is megvalósíthatók - forduljon hozzánk bizalommal. Együtt megtaláljuk a megfelelő megoldást az Ön alkalmazásához.

Az ESQM-2.0-120-HD 3D-nyomtatott prototípusa a tesztelésen
Ez a tanulmány a nagy teljesítményű ESQM teljesítményét és alkalmazhatóságát teszteli a napenergia-iparban.
Az ESQM-2.0-Heavy Duty az ESQM-2.0 továbbfejlesztett változata, amelyet kifejezetten szélsőséges időjárási körülményekre terveztek, pl. trópusi viharok esetére. Egy osztott házból és két fél gömbcsukló héjból áll. A gömbcsukló és a ház alapja magas UV-állóságú műanyagból készül. A falvastagságok újraelosztása az igénybevételi pontokon és a konzol vastagságának megduplázása a csapágyat 50%-kal erősebbé teszi. Egy másik, általunk tesztelt, kemény ütközővel ellátott változat megakadályozza, hogy a nyomkövető tengelyek véletlenül elforduljanak, és megvédi a tengelyt és a motort is a sérüléstől.

A motion plastics hírlevéllel nem marad le egyetlen fontos hírről sem az igusszal és termékeinkkel kapcsolatban. Hírlevelünkkel mindig naprakész lehet: új termékek, izgalmas alkalmazások, aktuális laboratóriumi jelentések és még sok más.
Ismeri termékeinket és szeretné megtekinteni a választékot a webáruházban vagy közvetlenül rendelni?

Mindössze három lépésben az alkalmazás paraméterei alapján meghatározhatja a megfelelő termékajánlásokat, beleértve az élettartamot is.
Itt megtalálja a legfontosabb információkat, technológiákat, kérdéseket és válaszokat az igubal® gömbcsuklókkal kapcsolatban.

Der manus Wettbewerb 2025 hat erneut gezeigt, wie vielseitig die igubal-Serie in unterschiedlichsten Projekten eingesetzt wird und dabei technische Herausforderungen meistert.
Die 20 spannendsten Anwendungen haben wir in einem digitalen Magazin für Sie zusammengestellt – voller Impulse, Lösungen und Überraschungen.
Jetzt Magazin herunterladen!In person:
Monday to Friday from 7 am - 8 pm.
Saturdays from 8 am- 12 pm.
Chat-Service
Monday to Thursday from 8 am - 6 pm.
WhatsApp-Service:
Monday to Thursday from 8 am - 4 pm.