Közepes méretű energialáncok közepes terheléshez

Energialánc

E2.1

  • Belső magasságok: 21 - 48 mm
  • Két változatban kapható:
    • Mindkét oldalról nyitható a külső ív mentén
    • Mindkét oldalról nyitható a belső ív mentén
  • Standard a közepes terhelési tartományban történő alkalmazáshoz
  • Akár 10dB(A)-rel halkabb, mint az E2/000
  • A tömeg/méret arány a korábbi azonos sorozathoz képest javult
  • A korábbi modellnél akár 55%-kal gyorsabban összeszerelhető
  • Opcionális nyitószerszám a még gyorsabb nyitáshoz és záráshoz

E2/000

  • Belső magasságok: 21-45 mm
  • Két változatban kapható:
    • Mindkét oldalról nyitható a külső ív mentén
    • Mindkét oldalról nyitható a belső ív mentén
  • Nagy szilárdság, halk futás
  • Változatos lehetőségek: zárt és félig zárt változatban is kapható

E2 mini

  • Belső magasság: 17 és 41 mm között
  • Három változatban kapható:
    • zárt
    • A külső ív mentén nyitható
    • Belülről nyitható

Védelem a szennyeződés és a forgács ellen

Energialánc újrahasznosítás

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation