A DEGER az igubal® ESQM-csapágyra támaszkodik az egytengelyes nyomkövető rendszereknél.

Napelemes nyomkövető a DEGERenergie-től
  • Amire szükség volt: párnás csapágy a napelemmodulokat tartó vízszintes négyszögletes profilok alátámasztására.
  • Követelmények: Nagy teherbírású, karbantartásmentes, UV-álló, korróziómentes, szennyeződésálló.
  • Iparág: Megújuló energiák, fotovoltaika
  • Siker az ügyfél számára: igubal ® ESQM-pillangócsapágyazás
    Az igubal® ESQM-csapágy ideális megoldást kínál a DEGER nyomkövető rendszereihez. Ezek a tartós műanyag csapágyak ideálisak az igényes napelemes projektekhez, és nem igényelnek kenést vagy karbantartást, így csökkentik az üzemeltetési költségeket. Alacsony súrlódású mozgásuk és a kiegyensúlyozatlanság kompenzálására való képességük javítja a rendszer teljesítményét és megbízhatóságát. A gyors és egyszerű telepítés szintén hozzájárul a hatékonysághoz. A 25 éves élettartamukkal ezek a csapágyak megbízható és gazdaságos alternatívát jelentenek a fém csapágyakkal szemben.
Napelemes mintadoboz

Ingyenes PV minta doboz

igubal® ESQM 2.0

ÚJ: igubal® ESQM 2.0

Probléma

Megoldás

28,1 % többlethozam a DEGER egytengelyes nyomkövető rendszereivel
Egy DEGERenergie napelemes nyomkövető mezőn
Napelemes nyomkövető a DEGER-től

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation